e-Shop

Cable de exterior A-2YF(L)2Y...ST III BD

A-2YF(L)2Y...ST III BD - Cable de exterior para telecomunicaciones conforme a VDE 0816, hermético longitudinal y lateralmente, uso como cable enterrado directa e indirectamente

Apto para uso en exterioresProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CE

Referencia Número de núcleos doblesDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

Conductor de cobre de 0,6 mm A-2YF(L)2Y...ST III BD
1591028
28,31167
1591029
410,423104
1591030
61134130
1591031
1012,557180
1591032
2016113300
1591033
3019170420
1591035
5022,3283620
1591037
10030,55651225
Conductor de cobre de 0,8 mm A-2YF(L)2Y...ST III BD
1591217
28,82083
1591218
411,240134
1591221
61260180
1591222
1014101250
1591223
2019,1201460
1591224
3022302630
1591225
4024402800
1591226
5026503975
1591228
1003610051900

Ámbito de uso

  • Cables externos para sistemas de procesamiento de datos y telecomunicaciones
  • No instale este cable en ductos o directamente enterrados en zonas con riesgo de incendio elevado.

Características de producto

  • Color de cubierta exterior: negro (RAL 9005)
  • Resistente a los rayos UV y hermético lateralmente
  • La versión rellena (A-2YF(L)2Y...ST III BD) es además hermética longitudinalmente

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN VDE 0816

Composición de producto

  • Igual que el A-2Y(L)2Y, pero relleno con gel de petrolato, pantalla de cinta de aluminio y cubierta exterior de poleetileno negra.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0816,
    consulte el apéndice T10

Capacidad mutua

  • A 800 Hz: máx. 52 nF/km

Acoplamiento

  • K1: 98 % <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Sección transversal del conductor en

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Atenuación del cable / atenuación

  • A 800 Hz 0,6 mm: aprox. 1,0 dB/km
  • A 800 Hz 0,8 mm: aprox. 0,8 dB/km

Radio de curvatura mínimo

  • 10 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 500 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Resistencia de bucle

  • 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: 73,2 Ohm/km

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -20 °C hasta +50 °C
    Después de la instalación: ≤ +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.