e-Shop

Cable de alarma de incendio (J)-Y(ST)Y...LG

Cable con cubierta exterior roja para instalación fija

(J)-Y(ST)Y...LG, cable de alarma de incendio de PVC trenzado en capas con cubierta roja para instalación fija y con apantallamiento de lámina, instalación, p. ej., sobre o bajo revoque

Protección frente a señales de interferencia

CE

Referencia Número de pares y diámetro del conductor en mmDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cable de alarma de incendio (J)-Y(ST)Y...LG
1708001
1 x 2 x 0.861140
1708002
2 x 2 x 0.872160
1708004
4 x 2 x 0.8941100
1708010
10 x 2 x 0.813,5102220

Beneficios

  • El cable está marcado con la frase "Fire alarm cable" (Cable de alarma de incendios) en intervalos regulares en la cubierta. Por tanto, se usa especialmente para su instalación en sistemas de alarma de incendios.
  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Transmisiones de señales
  • Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos
  • Para uso exterior este cable debe instalarse únicamente bajo yeso

Características de producto

  • La versión de 2 pares (2 x 2 x 0,8) está retorcida en forma de cuadrete en estrella
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Conductor de cobre sólido desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Conductores trenzados en pares,
    pares trenzados juntos,
    pantalla general de cinta de aluminio con hilo de drenaje de cobre
  • Cubierta exterior realizada con PVC
    Color de la cubierta exterior: rojo fuego (RAL 3000)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0815 (apéndice T10)

Acoplamiento

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Sección transversal del conductor en

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Atenuación del cable / atenuación

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 800 V
  • Conductor/pantalla: 800 V

Resistencia de bucle

  • máx. 73,2 Ohm/km

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.