Conector BUS M12 para montaje en campo

Conectores M12 de montaje en campo para sistemas bus, apantallados para PROFIBUS

Conector de bus de campo M12 para montaje en campo, para PROFIBUS, codificación B, apantallado, grado de protección elevado (IP67)

Para aplicaciones:- PROFIBUS- CANopen- DeviceNet- PROFINET- ETHERNET

Robusto Ahorro de espacio Automatización

PROFIBUS

Referencia Denominación Diseño Número de polos Sección transversal del conductor en mm² Diámetro de cable en mm Tensión nominal UN(V) Unidad base Precio (base)
22260653
AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22260646
AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22261016
- - - - - -
CANopen/DeviceNet, conector recto de 5 polos, conexión atornillada
22260135
- atornillado 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60
CANopen/DeviceNet, conector hembra recto de 5 polos, conexión atornillada
22260136
- atornillado 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60

Beneficios

  • Ensamblaje rápido y sencillo in-situ
  • Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas
  • Coste óptimo y racional para cableado de instalación de BUS
  • Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

Características de producto

  • Versión apantallada
  • Conector: M12, codificación B
  • Tuerca PG9- / PG11
  • Conexión atornillada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -40°C hasta +85°C

Codificación

  • B - inverso (PROFIBUS)

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • DeviceNet es una marca registrada de ODVA
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.