Cable S/A: conector macho/hembra M12 a extremo libre

The sensor/actuator has one end free and the other has the plug or socket attached with M12 thread. The cable is ideal for use in mechanical engineering.

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Impermeable Cadenas portacables Ahorro de espacio Ingeniería de planta Automatización

Referencia Denominación Longitud en m Diseño PL_ANZEIGESTATUS Tensión nominal Unidad base Precio (base)
8-pin
macho
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR 2 recto No 30
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR 5 recto No 30
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR 10 recto No 30
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR 2 acodado No 30
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR 5 acodado No 30
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR 10 acodado No 30
Hembra
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS 2 recto No 30
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS 5 recto No 30
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS 10 recto No 30
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA 2 acodado No 30
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA 5 acodado No 30
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA 10 acodado No 30

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de herramientas
  • Industria del automóvil

Características de producto

  • Conector de 8 contactos
  • Cable S/A M12 macho/hembra conector M12 macho/hembra/extremo libre
  • Incluye portaetiquetas
  • Libre de PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables

Composición de producto

  • 8 x 0.25 mm²
  • 8-pin: blanco (1),marrón (2),verde (3), amarillo (4), gris (5), rosa (6), azul (7), red (8)
  • Cubierta: PUR libre de halógenos, negro
  • Color de cubierta exterior: negro

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -25°C hasta +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes especiales de cable, materiales de cubierta exterior (ej. PVC) in tipos de conector individuales bajo demanda
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas
  • Para el código de tipo de bus de campo UNITRONIC®, véase la tabla T6
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos