Montajes Servo

Proveedor de soluciones para montajes servomotor y encoder

LAPP tiene una larga historia en la fabricación de cables para servomotores y conectores circulares, lo que nos hace únicos para proporcionarle soluciones para todas sus necesidades para la conexión de servo motores. Además, gracias a nuestro servicio ÖLFLEX® CONNECT SERVO podemos ofrecerle el montaje adecuado según sus requisitos.

Cableados y montajes servo

Configurador de montajes servo

Montajes Servo

La forma más fácil de escoger el montaje servo adecuado para usted.

Escoja el estándar, el tipo de aplicación, cable y longitud y encuentre su montaje servo en segundos. Le enviaremos el plano de su montaje y la oferta rapidamente. 

ÖLFLEX® CONNECT SERVO - Soluciones servo para estándar SIEMENS®, Lenze®, Rockwell® y SEW®

Ventajas que usted obtiene con nuestro servicio de montajes servo:

  • Tecnología de vanguardia
    Las soluciones de conectorización servo de LAPP están diseñados con una conexión de pantalla innovadora para ayudarle a mejorar sus problemas con la compatibilidad electromagnética.
     
  • Conocimientos experto
    Más de 60 años de liderazgo en la tecnología de cables y conectores que garantizan fiabilidad y seguridad en su aplicación allá donde esté instalada.
     
  • Pedido de forma cómoda
    Puede usar nuestro configurador servo donde solo necesita conocer la referencia del fabricante del servo motor, sí no la localiza o sí lo prefiere puede contactar con nosotros.
     
  • Disponibilidad
    Ahora con plazos de entrega para productos estándar más ajustados a las necesidades actuales.

Descubra nuestra tecnología de montaje semiautomático

Algunos modelos de cableados están adaptados a nuestro nuevo diseño de conector. Este conector es a prueba de manipulaciones ya que se ensambla a presión en lugar de ser enroscado como los conectores convencionales. La pantalla tiene una superficie de contacto de 360º, lo que implica una inmensa mejora en el comportamiento de compatibilidad electromagnética (CEM) de hasta 6db (4 veces mejor que la serie convencional) y permite un proceso de producción semiautomático. Esto asegura procesos más fiables y una calidad global estandarizada y repetitiva.

Esta tecnología permite:

  • Comportamiento CEM (6db) mejorado gracias al nuevo diseño de conector (tamaño 1)
  • Calidad mejorada por medio de proceso de montaje semiautomático
  • Conector a prueba de manipulación (el conector no se puede abrir) y vibraciones
  • Descarga de tracción mejorada
  • Grado de protección IP67

Conozca en este vídeo como es el proceso de producción semiautomático

En los siguientes apartados encontrará más información sobre cada uno de estos temas.