Nueva certificación "Processed Wire Respooled" en LAPP españa
LAPP España está certificada por Underwriters Laboratories (UL) para realizar cortes en el almacén de España manteniendo la trazabilidad de producto.
¿Qué significa la trazabilidad en los cables con certificación UL listada o reconocida?
Esta trazabilidad se exige para poder garantizar el cumplimiento de las certificaciones UL de producto. Esto se debe a que los marcajes de la cubierta del cable no son garantía suficiente, ya que en función de la longitud o del tipo de marcaje, hay información que puede perderse.
Por este motivo UL exige que haya una etiqueta de certificación para el producto original. En caso de que haya rebobinado en cantidades más pequeñas, el cable también debe llevar una etiqueta que certifique que es un cable tipo “Process Wire Respooled” con una numeración determinada. Esto permite mantener la trazabilidad y poder garantizar la certificación del producto.
¿En qué le beneficia a usted que tengamos la certificación Processed Wire Respooled?
Gracias a esta certificación, en los almacenes de LAPP España podemos tener muchas referencias de cables con certificación listada y reconocida. Así podrá solicitarnos cortes y podremos servirle en máximo 2 días laborables. Ya no tiene por qué esperar a que el material venga de nuestro HUB logístico europeo para poder garantizar la trazabilidad.
LAPP España dispone de la certificación con número de expediente E527732 (File number) de las categorías siguientes:
- ZKLU: para cables listados
- ZKLU2: para cables reconocidos
¿Qué cables con certificación UL listada o reconocida disponemos en stock en España?
A continuación, le indicamos algunos de los cables con certificación UL que están habitualmente en stock en nuestro almacén de LAPP España. En caso de que no estén en España, le recordamos que nuestros almacenes centrales en Alemania también disponen de la certificación, por lo que comprando a LAPP siempre dispondrá de la trazabilidad exigida.
Recuerde que para ver sus condiciones debe iniciar sesión en el portal digital.
¿Aún no tiene acceso al portal digital?
Ejemplos de cables listados en stock en España
Código de producto | Articlename | Base Unit | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
ÖLFLEX CONTROL TM 4G2,5 | ||||
ETHERLINE Y FC Cat.5 | ||||
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22 | ||||
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 | ||||
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 |