Ha iniciado la sesión como: Max Mustermann
Ha iniciado la sesión como : Max Mustermann
Productos
Selectores y configuradores
ÖLFLEX® se utiliza en maquinaria, máquina herramienta, sistemas y aparatos de ingeniería, medición, control, tecnologías de calefacción y aire acondicionado.
LAPP produce una gama completa de cables de datos para una transferencia rápida y segura de grandes volúmenes de datos. Desde electrónica hasta...
LAPP está ahora en condiciones de ofrecer soluciones integrales en el campo de las redes industriales. Su división de automatización…
Los cables de fibra óptica HITRONIC® están diseñados para transferir grandes volúmenes de datos. Los medios de comunicación a través de …
Cuando hablamos acerca de las conexiones seguras, puede confiar en nosotros. Los conectores industriales EPIC® ofrecen una conexión totalmente segura en ...
Los prensaestopas SKINTOP® garantizan conexiones seguras en todo momento. Simplemente, pase el cable y gire. ¡Eso es todo! Sus cables están perfectamente centrados, ..
En muchas aplicaciones los cables además tienen que estar protegidos contra esfuerzos mecánicos y químicos. Para este tipo de aplicación, ...
Las etiquetas para cables unipolares, cables y armarios eléctricos deben ser legibles durante años. Esta es la mejor manera de mantener las cosas bien organizadas y evitar…
Instalación, procesamiento, mantenimiento, corte, pelado, ingeniería de conector y crimpado, aislante, protector, retráctil, sujeción, …
Tablas de selección y tablas técnicas.
¿Quiere saber más sobre nuestras soluciones? Complete el siguiente formulario y le ayudaremos rápidamente.