Comunicación industrial
Soluciones fiables para fábricas, máquinas y plantas de producción

¿Qué es la comunicación industrial?
El término comunicación industrial hace referencia a la comunicación entre dispositivos utilizados en la tecnología de automatización industrial. Se transmiten e intercambian datos e información para el control de máquinas e instalaciones, principalmente en la automatización de procesos y producción. Por tanto, la comunicación industrial es la base para una automatización exitosa.
La creciente digitalización muestra que los sistemas de comunicación de alto rendimiento se están convirtiendo cada vez más en el sistema nervioso central para campos de aplicación como la Industria 4.0 o el Internet industrial de las cosas (IIoT). En pocas palabras, es la clave para la competitividad del futuro. El Wifi, las redes 5G, Ethernet Industrial y IIoT son temas importantes para el futuro. Con nuestros productos de alta calidad, robustos para las comunicaciones del PLC, además de para conectar sensores y actuadores, lo apoyamos para transformar su fábrica en una fábrica inteligente.
Comunicación industrial de un solo proveedor
Desde la conexión del sensor, del actuador y del nivel de control hasta el sistema ERP. Le ayudamos con la solución de cableado de red industrial para una transmisión fiable de altos volúmenes de datos. Debido a que el fallo de un solo componente puede causar altos costes y tiempos de inactividad en los procesos de producción, nuestras soluciones de conexión son ideales para condiciones exigentes y ofrecen una máxima fiabilidad incluso bajo esfuerzos mecánicos, químicos y térmicos.
Beneficios:
Productos para todos los protocolos
Asesoramiento de expertos, independientes del protocolo
Cables de cobre y fibra óptica de alto rendimiento
Soluciones completas de un solo proveedor: cables, conectores, latiguillos y switches
Ethernet Industrial vs. Buses de campo
La diferencia entre la tecnología Ethernet y los buses de campo
En LAPP usted obtiene lo mejor de las dos tecnologías. Ethernet industrial es una tecnología relativamente nueva en la industria que tiene ventajas claras sobre los sistemas de bus de campo clásicos. Ofrece una infraestructura seamless del nivel sensor/actuador desde el nivel de control al nivel de oficina y por lo tanto ofrece una comunicación integrada y transparente. PROFINET ofrece un rango de direcciones para un número casi ilimitado de dispositivos y puede enviar y recibir mayor volumen de datos a altas velocidades de transmisión (hasta 10 Gbit/s comparados con los aprox. 12 Mbit/s de los buses de campo). La tecnología de buses de campo es adecuada para conectar dispositivos complejos en el nivel de control. Se caracteriza por tener costes de instalación menores y el poder realizar una ampliación sencilla de sensores y actuadores. Por lo tanto PROFIBUS es conveniente para la transmisiones de datos de menor volumen y cuando se limita a un número reducido de estaciones.
Protocolos para comunicaciones industriales
En una era de fabricación totalmente automatizada y fábricas inteligentes, la comunicación industrial se basa en estándares de protocolo sólidos para garantizar una interconexión fluida, eficiente y segura de máquinas, sensores y sistemas de control. LAPP ofrece una amplia gama de productos para estándares de protocolo comunes, incluidos PROFINET, EtherCAT, PROFIBUS, CAN Bus, EtherNet/IP y más. Solo con el cableado adecuado, las empresas pueden lograr una alta interoperabilidad, mantener la integridad de los datos y optimizar las operaciones entre dispositivos de diferentes fabricantes.
¡Confíe en LAPP como su socio de confianza para la comunicación industrial y descubra nuestro portfolio de productos!
Descubra cómo las soluciones de cableado de LAPP pueden mejorar su comunicación industrial, creando redes fiables y preparadas para el futuro que mejoran la productividad y respaldan la transformación de la Industria 4.0.
Diferentes estándares de protocolo para comunicaciones industriales
La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ha descrito, definido y normalizado un estándar de comunicación para la automatización industrial en una única norma: IEC 60870 o, para Alemania, DIN EN 60870.
La norma comprende toda una serie de especificaciones, que se han organizado en una serie de normas. La serie de normas cubre los siguientes temas:
- Ingeniería de aparamenta
- Tecnología de telecontrol
- Tecnología de control de red
Las estándares de protocolo forman parte del ámbito de la tecnología de telecontrol. Por ello, la serie de normas IEC 60870–5 es válida. Las partes de la norma consideran varios aspectos parciales:
- IEC 60870-5-1: Formatos de trama de transmisión
- IEC 60870-5-2: Procedimientos de transmisión
- IEC 60870-5-3: Estructura de datos de aplicación
- IEC 60870-5-4: Definición y codificación de elementos de información
- IEC 60870-5-5: Funciones básicas de aplicación
Para la definición de estándares de protocolo también son relevantes los siguientes puntos:
- IEC 60870-5-101: Estándar relacionado con la aplicación para tareas de telecontrol (comunicación en serie)
- IEC 60870-5-102: Funciones básicas para la transmisión de totales
- IEC 60870–5–103: Estándar para la transmisión de señales de protección y eliminación de interferencias (dentro de un armario de control)
- IEC 60870-5-104: Estándar relacionado con la aplicación para tareas de telecontrol en redes IP
Las especificaciones de la norma establecen un estándar universal, pero aún dejan espacio para maniobra para aplicaciones específicas.
Ponga a prueba sus conocimientos con la formación online de LAPP

Si quiere participar en nuestra formación online sobre comunicaciones industriales y conocer más acerca de la automatización, sobre Ethernet y los buses de campo, complete el siguiente formulario y automáticamente tendrá acceso.