Cables servo

Contamos con un amplio rango de cables servo, encoder y de alimentación aptos para aplicaciones fijas o en movimiento. Descubra a continuación algunos de nuestros modelos más vendidos.

Cables servo

Cables servo para cadenas portacables ÖLFLEX® SERVO FD

Disponemos e una gran variedad de cables para servomotores aptos para su uso en cadenas portacables.
Aquí le mostramos los cables de uso más habitual, pero no deje de consultar nuestro catálogo online para ver otras opciones como nuestras soluciones de cables único híbrido.

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP, cable apantallado para aplicaciones de cadenas portacables altamente dinámicas y en condiciones severas. Además dispone de certificación UL/CSA AWM y VDE:

  • Comportamiento en cadenas portacables: aceleración hasta 50 m/s2, velocidad hasta 5 m/s, distancia de recorrido hasta 100m
  • Apto para el uso con las gamas de servomotores de los fabricantes líder en el mercado
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • Características probadas VDE
Cable servo olflex servo FD 796 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP, cable apantallado para aplicaciones de cadenas portacables de alta dinámica en condiciones severas con certificación UL/CSA AWM

  • Comportamiento en cadenas portacables: aceleración hasta 50 m/s2, velocidad hasta 5 m/s, distancia de recorrido hasta 100m
  • Apto para el uso con las gamas de encoders y resolvers de los fabricantes líder en el mercado
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
Cable servo OLFLEX SERVO FD 798 CP

Cables servo para instalación fija ÖLFLEX® SERVO

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, cable de motor para accionamientos de alta potencia eléctrica, optimizado para EMI y con doble apantallamiento. También disponible con certificado UL AWM y tierras simétricas en función del modelo.

  • Diseño CEM optimizado gracias a su doble pantalla de aluminio y trenza de cobre estañado
  • Diseño en 4 conductores con cubierta transparente y negra
  • La simetría de las 3 fases combinada con la tierra dividida en 3 conductores reduce las interferencias de modo común
  • Cables aptos para interiores secos y húmedos
  • Disponible modelo con certificación UL AWM (el ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB)

 

Cable servo olflex servo 2yslcy

ÖLFLEX® SERVO 719 CY, cable servo apantallado de baja capacitancia para instalación fija o uso flexible ocasional con certificación UL/cUL AWM

  • Adecuado para uso con las gamas de servomotores de los fabricantes líderes en el mercado
  • Mayor longitud de conexión entre el variador de frecuencia y el motor gracias al diseño de baja capacidad
  • Resistente a aceites
  • Pantalla de trenza de cobre para evitar interferencas electromagnéticas.
  • Versiones disponibles con pares de control
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
Cable servo OLFLEX SERVO 719 CY

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB, Cable de motor optimizado para CEM, baja capacitancia, doble apantallamiento y libre de halógenos con comportamiento mejorado  frente al fuego mejorado

  • Instalación CEM de los accionamientos eléctricos de regulación de las revoluciones conforme a la norma EN 61800-3
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
  • En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos
  • Apto para uso en interiores secos y húmedos
%C3%96LFLEX SERVO 2XSLCH-JB

Descubra todos nuestros cables de servomotor:

Soluciones listas para conectar

Con ÖLFLEX® CONNECT SERVO le ofrecemos soluciones completas listas para usar de un único proveedor. Soluciones servo para estándar SIEMENS®, Lenze®, Rockwell® y SEW®. Saque partido de nuestra experiencia de más de 60 años en fabricación, diseño e ingeniería de cables, conectores y otros componentes. En LAPP le ofrecemos la mejor solución lista para conectar.

¿Tiene alguna duda sobre nuestros cables o soluciones conectorizadas?