Intensidad nominal y dimensionado de cables

TitlePicture-Strombelastbarkeit-1920x640px

El dimensionado de las secciones nominales de los conductores que permita la intensidad nominal necesaria para la carga prevista es un asunto muy complejo. Al seleccionar, dimensionar y utilizar cables en función de su fin previsto, hay que tener en cuenta varios factores que influyen a la hora de calcular la sección nominal del conductor. Generalmente hay que considerar las normas aplicables, las condiciones de uso de cada cable y los estados operativos en el lugar donde se vayan a instalar los cables.

Como fabricante de cables y otros productos relevantes para el sistema, y por motivos derivados de la leyes de responsabilidad aplicables, a LAPP no se le permite interpretar los requisitos específicos y diversos de cada situación. Para ello se debe recurrir a entidades acreditadas para confirmar la aceptación de la instalación basándose en documentos oficiales y en cálculos precisos.

No obstante, con esta guía queremos ayudarle a usar nuestros productos con seguridad.

Normas

La norma internacional IEC 60364-5-52 (Comisión Electrotécnica Internacional) es la norma de referencia para calcular las cargas de corriente y las secciones de los cables. Esta norma aborda la «Selección e instalación de equipos eléctricos: sistemas de cableado». En Europa, esta norma se ha transpuesto en el documento armonizado HD 60364-5-52, «Instalaciones eléctricas en edificios». En Alemania, el texto original del documento armonizado se ha integrado en la norma DIN VDE 0100-520. Además, se han añadido modificaciones nacionales no incluidas en la versión original del documento armonizado.

La intensidad nominal y los tipos de instalación permitidos se combinaron después en la norma DIN VDE 0298-4. En consecuencia, esto supone para Alemania una mezcla de directivas nacionales e internacionales.

ATENCIÓN: En otros países pueden aparecer valores diferentes por ser distintos los reglamentos nacionales. Por tanto, la DIN VDE 0298-4 no se puede aplicar a otros países en general, sino que el cliente debe revisarla individualmente.

Para los cables de distribución de energía con un voltaje nominal de 0,6/1 kV (p. ej., NYY), la DIN VDE 0276-603 es la base normativa para calcular la intensidad nominal y la correspondiente sección nominal del conductor.

Esta norma se basa en el documento armonizado europeo HD 603 o la serie de normas IEC 60287.

Influencia del entorno y factores de reducción

Temperatura

  •  La temperatura de trabajo es la máxima temperatura permitida del conductor con funcionamiento ininterrumpido (especificada en la ficha técnica).
  • La temperatura ambiente es la temperatura del entorno circundante. La capacidad de carga base para instalación al aire es una temperatura ambiente de 30 °C.

ATENCIÓN: La temperatura ambiente siempre debe ser menor que la temperatura del conductor, de lo contrario no habría intercambio de calor.

Factores que influyen:

  • Exceso de cables y circuitos
  • Número de conductores bajo carga
  • Compuesto aislante
  • Clase de voltaje
  • Temperatura ambiente distinta a 30 °C
  • Cables dañados

Ejemplo de cálculo de la sección

Para determinar la sección nominal adecuada del conductor, teniendo en cuenta los factores de reducción, se toma como punto de partida para el cálculo la tensión de trabajo de la planta. Se divide la tensión de trabajo entre los respectivos factores de reducción. El resultado representa una carga de corriente ficticia con la que se selecciona el valor inmediatamente superior de la tabla de intensidad de corriente base y así se obtiene una sección de cable nominal aproximada.

Categoría de cables o líneas
  

A
Cables monofilares
•aislado con goma
•aislado con PVC
•aislado con TPE
•termorresistente

 
B
Cables multifilares
para aparatos domésticos y de mano
•
aislado con goma
•aislado con PVC
•aislado con TPE
C
Cables multifilares excepto
aparatos domésticos y de mano
•aislado con goma
•aislado con PVC
•aislado con TPE
•termorresistente
D
Cables multifilares
con cubierta de goma
mín. 0,6/1 kV
Cables de conductores monofilares con cubierta de goma especial 0,6/1 o 1,8/3 kV
Tipo de tendido 

 
 

 
 

 
Cantidad de conductores
sometidos a carga
13)232 o 3313)
Sección nominal en mm2Capacidad de carga en ACapacidad de carga en ACapacidad de carga en ACapacidad de carga en A
0,081) 3--2--
0,141) 4,5--3--
0,251)7--4,5--
0,341)8--5--
0,5122)3392)--
0,75156612--
1,019101015--
1,5241616182330
2,5322520263041
4423225344155

1) Valores de capacidad de carga para conductores de sección pequeña extraídos de VDE 0891-1 (0,08 mm2- 0,34 mm2)
2) Rango aumentado para 0,5 mm2 según VDE 0298-4, 2003-08, tabla 11
3) En agrupaciones de cables unipolares, cuando estén instalados en la superficie, en canalizaciones abierta, vean DIN VDE 0298-4, 2013-06, Tabla 10

Datos:

ÖLFLEX® CLASSIC 110 (temperatura de conductor en instalaciones permanentes: 80 °C)
Tipo de instalación seleccionadaInstalación permanente
Intensidad de trabajo10 A
Número de conductores bajo carga3
Número de cables en tubo de instalación3 (tabla 12-6, factor 0,70)
Temperatura ambiente distinta40 °C (tabla 12-2, factor 0,89)

 

Cálculo:

10 amperios ÷ 0,70 ÷ 0,89 = 16,1 amperios (ficticia).

Según la tabla 12-1 (DIN VDE 0298-4 tabla 11), este valor de 16,1 amperios (que se interpretarían como 18 amperios en la tabla) daría como resultado una sección nominal de 1,5 mm2.

Para una sección dada, hay que multiplicar los factores de reducción por la intensidad nominal de la sección nominal según la tabla 12-1 (DIN VDE 0298-4 tabla 11).

ATENCIÓN: Cuando en las superficies se acumulan demasiados cables monofilares, cables en contacto o haces de cables, se debe utilizar un factor de reducción adicional que se aplica a los factores de reducción (DIN VDE 0298-4 tabla 10).