ÖLFLEX® - versatilidad en cables de alimentación y control

En 1959, ÖLFLEX® fue el primer cable flexible diseñado con los conductores codificados por colores y al mismo tiempo, también fue el primer cable con marca propia en el mundo. Hoy en día, los cables de alimentación y control ÖLFLEX® son de los más utilizados en el mundo, y por buenas razones.

Propiedades:

  • Flexibles, con una alta resistencia a aceites y de aplicación universal.
  • Cumplen con los requisitos más exigentes a nivel eléctrico y mecánico.
  • Amplia gama para todas las condiciones ambientales, incluyendo  ambientes mojados/secos, CEM, uso interior/exterior, rangos de temperaturas diferentes, etc
  • Aptos para la conexión fija o para cadenas portacables y partes móviles.
  • Disponibles versiones libre de halógenos y con aprobaciones internacionales.

Campos de aplicación:

  • Mecánica, herramientas, sistemas y aparatos de ingeniería.
  • Medición, control, sistemas de climatización.
  • Energía eólica y fotovoltaica.
  • Edificios públicos, aeropuertos y estaciones.
  • Tecnología médica, industria química, plantas de compostaje y plantas de depuración.
  • La industria alimentaria.
  • Construcción de maquinaria, vehículos y equipos agrícolas.
  • Ingeniería del espectáculo.
  • Equipos eléctricos móviles (aparatos eléctricos, herramientas eléctricas, electrodomésticos).
  • Y muchos más...
Cables de alimentación y control - ÖLFLEX®