Conectores M8, M12 y RJ45 para señales, datos y alimentación

Conectores de datos de LAPP

Los conectores desempeñan un papel fundamental en la automatización industrial, tanto en aplicaciones de Ethernet Industrial como en sistemas de comunicación basados en bus de campo. Las gamas de LAPP ofrecen soluciones fiables y versátiles para garantizar conexiones seguras entre máquinas, robots y líneas de producción, incluso en los entornos más exigentes.

Diseñados para facilitar el montaje en campo y sin necesidad de herramientas especiales, estos conectores combinan robustez, flexibilidad y un alto rendimiento, proporcionando la infraestructura ideal para aplicaciones industriales modernas.

Conectores para sensor/actuador: EPIC® SENSOR M8 y M12

Los conectores M8 y M12 de la gama EPIC® SENSOR representan una solución versátil para la conexión de sensores/actuadores e interfaces IO-Link. Diseñados para montaje en campo, estas conexiones destacan por su facilidad de instalación y adaptación a diferentes entornos.

Disponibles en versiones IDC, piercing y atornillado, estos conectores pueden ser configurados en 3, 4, 5, 8 y hasta 12 polos, tanto en versión macho como hembra. Además, ofrecemos modelos específicos para cables apantallados, ideales para aplicaciones que requieran mayor protección frente a interferencias electromagnéticas.

La gama incluye conectores diseñados para cumplir con los estándares más exigentes en sectores como automatización industrial, alimentación y bebidas (F&B), y entornos donde la robustez, la resistencia química y la calidad de transmisión son prioritarias.

A continuación, presentamos algunos de los productos destacados de esta gama:

Conectores de alimentación

Los conectores de alimentación M12 de la gama EPIC® POWER estan disponibles con las codificaciones T, S, K y L, cada una diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de alimentación en aplicaciones industriales. Gracias a su codificación específica, se evita cualquier error de montaje con conectores de señal o datos. Además, tienen un grado de protección IP67/IP68. 

Conectores para Ethernet Industrial: PROFINET, ETHERNET/IP, ETHERCAT en RJ45 y M12

Los conectores RJ45 y M12 de la gama EPIC® DATA están diseñados para soportar las demandas de las redes industriales de alta velocidad. Con opciones que permiten transmisiones de hasta 10 Gbit/s, ofrecen un rendimiento óptimo en ambientes donde la fiabilidad es crítica.

Características principales:

  • Disponibles en versiones rectas y acodadas, ofrecen compatibilidad con protocolos como PROFINET
  • Diseñados para configuraciones de 1, 2 y 4 pares
  • Disponibles en diversas categorías (Cat. 5, Cat. 5e y Cat. 6A).

Además, los conectores M12 proporcionan mayor protección hasta IP67, ideales para aplicaciones en entornos exigentes. Ambos conectores están diseñados para adaptarse a espacios reducidos y facilitar la instalación en campo, con opciones como salidas de cable orientables en diferentes ángulos.

Gracias a su diseño robusto y certificaciones internacionales, los conectores RJ45 y M12 son la solución perfecta para aplicaciones industriales que requieren conexiones rápidas, seguras y de alto rendimiento.

¿Quiere saber qué conector es compatible con su cable Ethernet?

Con nuestro selector puede elegir la categoría, estandar, conductores y certificaciones y encontrar de forma rápida el cable adecuado y el conector compatible para sus cables Ethernet.

Conectores fibra óptica

Los conectores para fibra óptica desempeñan un papel esencial en las aplicaciones de transmisión de datos de alta velocidad de hasta 40Gbit/s y varios kilómetros de longitud, garantizando conexiones confiables y de alto rendimiento. Diseñados para adaptarse a diferentes tipos de fibras y aplicaciones, ofrecemos una amplia gama de conectores para fibra óptica polimérica (POF), fibra óptica de plástico (PCF) y fibra de vidrio (GOF), adecuados tanto para redes industriales como comerciales.

Nuestra selección incluye conectores crimpados y pulidos, disponibles en versiones simplex o dúplex según las necesidades específicas de cada instalación. Además, algunos modelos están diseñados para un montaje rápido y sencillo, facilitando su integración en sistemas modernos de comunicación.

A continuación, se destacan las principales opciones disponibles en nuestra gama de conectores para fibra óptica:

Conectores GOF

Conectores para cables de fibra de vidrio GOF disponibles en versiones LC, SC, ST y FC, tanto para fibras monomodo (OS2) y multimodo (OM2, OM3, OM4).

Ir a la página de producto del catálogo online>>

CONECTOR GOF

Conector HFBR para fibras PCF
Conectores para cables de fibra óptica polimérica POF y fibra óptica de plástico PCF, en versiones de tipo crimpado. Disponibles tanto en versiones simplex o dúplex.
 

Conector F-SMA y ST para fibras PCF
Conectores para cables de fibra óptica polimérica POF y fibra óptica de plástico PCF. Conector ST(BFOC) y FSMA con tuerca moleteada o tuerca hexagonal para el crimpado o fijación (clamping).

Conector SC-RJ
Conector para cables de fibra óptica polimérica POF y fibra óptica de plástico PCF. Este conector es apto para los cables de fibra óptica para PROFINET. Versión crimpada para montaje rápido. El kit incluye dos conectores SC, carcasa SC-RJ, dos protectores anticurvatura y tapas protectoras frente al polvo.