Soluciones para redes industriales

lapp header ic landingpage

Las fábricas modernas requieren una conectividad fluida. Desde la sala de control hasta la maquinaria, LAPP ofrece soluciones de redes de eficacia probada que garantizan el buen funcionamiento de las operaciones. Nuestra amplia gama de switches Ethernet, latiguillos, juegos de cables y componentes de E/S descentralizadas permite crear redes en las que se puede confiar. 

Disfrutará de una gran eficacia, una transmisión de datos segura y una integración óptima en las infraestructuras existentes. Esto le permitirá sentar las bases de unos procesos eficientes, la máxima transparencia y soluciones de automatización con garantía de futuro.

¿Está preparado para actualizar su red industrial?

Nuestros especialistas en soluciones de red están aquí para ayudarle. Estaremos encantados de apoyarle en su proyecto.

Todo lo que necesita: soluciones integradas

Todos los componentes de su red son importantes. Las soluciones modulares de LAPP están diseñadas para funcionar de forma integrada, lo que ofrece flexibilidad, eficacia y rendimiento a todos los niveles.

lapp illustration network-solutions without-products 1
Número en la fotoReferenciaDescripción
121700137ETHERLINE® ACCESS Managed
22170572ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords
321700142ETHERLINE® ACCESS PNF
42171219ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
521700147ETHERLINE® ACCESS PN IP67
6381166717UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL
7381166712UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL
82171028ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
97433501133EPIC® SENSOR FD M12A Cordsets
107433503667EPIC® POWER M12L Cordset
112171052ETHERLINE® PN FD Cat.5 Patchcords
1222260460UNITRONIC® SENSOR SH M12

¿Por qué debería elegir LAPP para su infraestructura de red?

Nuestros componentes están fabricados para durar. Están diseñados para entornos industriales y cuentan con el respaldo de décadas de experiencia en conectividad.

Un proveedor de confianza de switches, cables y módulos de E/S. El diseño integrado garantiza una compatibilidad perfecta en toda la red.

Nuestro equipo conoce a la perfección las redes industriales. Desde la fase de especificación hasta la instalación, estamos a su disposición para ayudarle a que su proyecto sea todo un éxito.

Gracias a la arquitectura modular, su red puede crecer al mismo ritmo que su empresa, lo que significa que puede aumentar la capacidad sin tener que sustituir la infraestructura.

Switches

Switches Ethernet Industrial para usar en entornos extremos. Gestione el tráfico de su red con total confianza, tanto si necesita switches no gestionados básicos como soluciones totalmente gestionadas.

Patch Cables & Cordsets

Cables premontados y listos para conectar. Evite los errores de conexión en campo y reduzca el tiempo de instalación. Disponibles en M8-M12 y RJ45, y probados para garantizar un rendimiento eficaz en su red industrial.

Módulos de E/S remotos

Acerque los módulos de E/S remotos a sus máquinas. Las soluciones de E/S descentralizadas de LAPP reducen el trabajo de cableado y mejoran la flexibilidad del sistema en su entorno de fábrica interconectada.

Preguntas frecuentes

Los switches no gestionados son dispositivos sencillos de tipo plug and play que reenvían datos automáticamente sin necesidad de configuración. Son ideales para topologías de red sencillas en las que todo el tráfico tiene la misma prioridad.

Los switches gestionados ofrecen funciones avanzadas, como protocolos de redundancia y supervisión de la red. Opte por los switches gestionados si necesita controlar el tráfico, garantizar la fiabilidad de la red o supervisar el rendimiento en entornos industriales complejos.

La gama ETHERLINE® ACCESS de LAPP incluye ambos tipos, lo que permite elegir el nivel de control adecuado para cada aplicación.

Sí. LAPP ofrece latiguillos y juegos de cables con distintos tipos de conectores. Sin embargo, las conexiones de cada extremo de un conjunto de cables deben ser compatibles con su hardware (puertos de switch, interfaces de dispositivos, etc.). Le recomendamos que especifique todos los tipos de conectores durante la fase de planificación para garantizar la compatibilidad de toda la red. Nuestro equipo de ventas puede ayudarle a diseñar una estrategia de cableado que combine varios tipos de conectores cuando sea necesario, sin comprometer la eficacia.

Los switches ETHERLINE® ACCESS de LAPP están diseñados para entornos industriales. Gracias a sus diversas especificaciones, son adecuados para naves industriales, instalaciones al aire libre y otros entornos exigentes. Las especificaciones detalladas se pueden consultar en las fichas técnicas de los productos.

Las soluciones de E/S remotos de LAPP son compatibles con los protocolos de Ethernet industrial más importantes. La compatibilidad depende del módulo de E/S concreto y de su sistema de control. Le recomendamos que comente los requisitos de su protocolo con nuestro equipo durante la fase de especificación para que pueda proponerle la solución correcta.

La eficacia de la red depende de tres factores:

  1. Redundancia
  2. Calidad de los cables
  3. Distribución de E/S

Hable con nuestros expertos en conectividad industrial para obtener una evaluación detallada de la topología. Podemos analizar su entorno y recomendarle una configuración que combine de forma equilibrada el coste, el rendimiento y la eficacia.

Por supuesto. LAPP colabora con integradores de sistemas, fabricantes de maquinaria y operadores de plantas industriales para desarrollar e implementar soluciones de red completas. Nuestro enfoque incluye:

  1. Evaluación de la planta: para entender la infraestructura y los requisitos actuales.
  2. Diseño y especificaciones: para crear una topología con switches, cableado y E/S adecuados.
  3. Selección de componentes: para recomendarle los productos LAPP idóneos para su entorno.
  4. Asistencia: asistencia técnica para la instalación y la puesta en marcha.

Hable con nuestro equipo comercial y facilíteles una descripción general de su proyecto; ellos le pondrán en contacto con un ingeniero de aplicaciones.

En nuestro sitio web se pueden consultar las fichas técnicas de todos los componentes de red de LAPP. También puede descargarse estos documentos:

  • Guías de instalación
  • Certificados de conformidad
  • Especificaciones medioambientales

¿Necesita algo en concreto? Hable con nuestro equipo de asistencia técnica; ellos pueden proporcionarle documentación personalizada para su aplicación.

 

Sí. LAPP fabrica latiguillos y montajes de cables a medida según sus especificaciones exactas. Tanto si necesita una longitud concreta como una combinación de conectores o una configuración de apantallamiento, podemos desarrollar una solución personalizada.

Ambos se utilizan en aplicaciones de Ethernet industrial, pero presentan ventajas diferentes:
M12:

  • Conector circular 
  • Excelente sellado IP67 para entornos húmedos o sucios
  • Más resistente en aplicaciones con altas vibraciones
  • Usado con frecuencia para dispositivos distribuidos e interfaces de máquinas

RJ45:

  •  Conexión modular rectangular
  • Rentable para instalaciones estándares
  • Estándar del sector para infraestructuras de TI y de redes
  • Terminación más sencilla in situ, si es necesario

Elija el M12 para entornos difíciles y exigentes, y el RJ45 para entornos más limpios y protegidos. LAPP ofrece ambas opciones. Póngase en contacto con nosotros para comentarnos sus requisitos concretos.

Desde componentes hasta sistemas completos

La comunicación industrial es más que simples dispositivos individuales: es un sistema completo. Descubra por qué la capa física de conectividad es fundamental para su estrategia de automatización y cómo crear redes que funcionen de manera fiable desde el primer día.

Buscador de latiguillos

Con nuestro buscador de latiguillos, podrá encontrar la combinación adecuada de cable y conexión para su aplicación en tan solo unos pasos. La herramienta le guía de forma intuitiva a través del proceso de selección y muestra inmediatamente los productos adecuados.

¿Está listo para actualizar su red industrial?

Nuestros especialistas en soluciones de red están aquí para ayudarle. Ya sea que necesite recomendaciones de productos, ingeniería a medida o el diseño completo de un sistema, estamos preparados para apoyar su proyecto.