Soluciones completas de conexión para energía eólica
Cables LAPP resistentes a la abrasión y altamente flexibles para aerogeneradores

Energía eólica: con viento a favor
En todo el mundo se han construido parques eólicos: el uso del viento como fuente de energía es un factor decisivo para lograr un suministro eléctrico sostenible y respetuoso con el clima mediante energías renovables. Al igual que la energía solar y la fotovoltaica, la energía eólica también contribuye de forma significativa a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. LAPP también contribuye a la transición energética desarrollando soluciones como cables resistentes a la abrasión y altamente flexibles para aerogeneradores que puedan hacer frente a los desafíos de las diferentes condiciones climáticas en los distintos continentes y a los requisitos técnicos específicos.
Productos LAPP para turbinas eólicas
En LAPP combinamos sus requisitos con años de experiencia y la máxima calidad. De este modo podemos ofrecerle soluciones de conexión a medida que satisfacen perfectamente sus necesidades. Puede darle un vistazo a nuestro catálogo online de productos o solicitar más información sobre los servicios que ofrecemos.

Conozca algunos ejemplos nuestra cartera de productos para aerogeneradores.
UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 para exteriores
ETHERLINE® ROBUST S / FTP Cat. 7
A-DQ(ZN)B2Y
A-DQ(ZN)(SR)2Y
Normas: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Cobre
N2XS(F)2Y
N2XS(FL)2Y
(N)2XS(F)2Y
(N)2XS(FL)2Y
XLPE/PVC/SWA/PVC
XLPE/PVC/SWA/LSZH
Aluminio
NA2XS(F)2Y
NA2XS(FL)2Y
(N)A2XS(F)2Y
(N)A2XS(FL)2Y
Normas: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Impresora de transferencia térmica FLEXIMARK®
Bridas Ty-Rap® con punta de acero
FLEXIMARK® acero inoxidable FCC
FLEXIMARK® etiqueta de cable PUR
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT COV-M
SILVYN® SPLIT GMP-M
SILVYN® SPLIT COS
Con LAPP, tiene un único proveedor que le ofrece una solución completa de cableado y conectorización para la góndola, la torre y el "drip loop", cumpliendo todos los requerimientos que cada zona del aerogenerador precisa:
- Cables de control y datos y prensaestopas libres de halógenos
- Resistencia a altas vibraciones
- Rangos de temperatura elevados
- Radios de curvatura mínimos (alta flexibilidad) para facilitar su instalación
- Resistencia a aceites
- Facilidad de pelado
- Conectores rectangulares o circulares modulares
- Sistemas de marcado de cables para todas las temperaturas y aplicaciones con integración CAD
- Trenzas planas y circulares para la protección contra rayos.
- Cables resistentes a la torsión (hasta 180º/m) para aplicaciones de control, datos y Ethernet
- Gama completa para el mercado norteamericano: UL / CSA, MTW, WTTC
Debido a las diferentes condiciones climáticas en lugares como Asia o Europa, así como a los requisitos técnicos específicos, las exigencias para los cables, prensaestopas y conectores son extremadamente altas en cuanto a resistencia a la temperatura, la vibración y la torsión.
En LAPP, llevamos muchos años afrontando este desafío y ofrecemos soluciones innovadoras y de alta calidad.
Nuestros cables y prensaestopas para aerogeneradores, altamente flexibles y resistentes a la abrasión, están diseñados para un rango de temperatura de -40 a +90 °C, son resistentes a los rayos UV y están a la altura de las fuerzas mecánicas predominantes.
Los cables, prensaestopas y tubos de protección utilizados en las turbinas eólicas deben resistir de una forma continua diversas fuerzas mecánicas e influencias externas. Los tiempos de inactividad o los fallos en los aerogeneradores solo pueden evitarse a largo plazo si todos los componentes son adecuados en cuanto a calidad y funcionamiento.
Las soluciones de conexión tienen que soportar torsiones, tracciones y condiciones climáticas extremas, como por ejemplo fluctuaciones drásticas de temperatura y radiación ultravioleta. Por tanto, se requieren productos que duraderos y estén específicamente diseñados para un uso óptimo en las turbinas eólicas.
La alta calidad de nuestros productos se garantiza constantemente en nuestros modernos centros de pruebas. La red mundial con producción propia en los principales mercados ofrece a nuestros clientes internacionales la seguridad de poder acceder a una gran variedad de productos estándar con los estándares correspondientes en todo el mundo.
LAPP se basa en su amplia experiencia de más de 50 años de desarrollo y producción y ha desarrollado diversas innovaciones y un alto nivel de calidad y fiabilidad de fabricación.
En LAPP, podemos ofrecerle un apoyo integral en la realización de su proyecto de parque eólico, desde el proceso de diseño para el cableado del aerogenerador hasta la conexión de su aerogenerador a la red eléctrica.
Normas y estándares para la industria eólica
Las normas proporcionan directrices a los fabricantes, instaladores e inspectores para garantizar que los aerogeneradores se suministren de forma segura, eficiente y fiable. Las soluciones de conexión de LAPP cumplen con estos estándares. A continuación le mostramos un resumen de los estándares más importantes.