Cable armado para exteriores HITRONIC® HVW

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

Cable armado HITRONIC® HVW, para exteriores, conductor agrupado, cinta de acero corrugada, A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y, fibras monomodo y multimodo, nx12 fibras

Cable con armadura de acero corrugado para soportar una mayor carga y estrés mecánico

Libre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UVImpermeable

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Monomodo E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241098
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS29/125 OS24812,5148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS29/125 OS27216215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS29/125 OS29616222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS29/125 OS214418,5261

Beneficios

  • La armadura de acero corrugado proporciona una excelente protección frente a estrés mecánico y roedores
  • Apto para enterrado directo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente

Ámbito de uso

  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas
  • Para uso a la intemperie
  • Red troncal (campus backbone)
  • Usos WAN
  • Entornos industriales

Características de producto

  • Tubos holgados trenzados con hasta 144 fibras
    (12 tubos holgados con 12 fibras cada uno)
  • Fibras coloreadas y tubos holgados
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Mayor protección contra roedores
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos

Composición de producto

  • Hasta 12 tubos holgados con gel
  • Descarga de tracción de fibra de vidrio reforzada impermeable
  • Armadura de cinta de acero corrugada
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 3.000 N
  • Corto plazo: 5.000 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.