Configurador de fibra óptica

Puede solicitar de forma rápida y fácil el montaje de fibra óptica de acuerdo con sus especificaciones.
La creciente demanda de transmisión de datos utilizando instalaciones de fibra óptica avanzadas y el aumento de la cantidad de datos crean una fuerte demanda de productos de fibra óptica. Con el configurador de fibra óptica de LAPP, puede explorar de forma rápida y sencilla la cartera de productos LAPP y seleccionar el montaje adecuado.
Encontrará productos para diversas áreas de aplicación, como interior o exterior o con diferentes combinaciones de fibras de vidrio y fibras plásticas, como fibras ópticas de polímero (POF), fibras de sílice revestidas de polímero (POF) o fibras ópticas de vidrio (GOF).
Confíe en los productos y servicios de alta calidad en todas las áreas
La cartera de productos ofrece diferentes tipos de cables, como cables multimodo y monomodo, cables de breakout, así como cables para interiores de conductos tipo mini breakout. Combine la velocidad de transmisión requerida o el tipo de fibra con los conectores deseados, como conectores FC, conectores ST, conectores SC, conectores LC, conectores E-2000 y otros.
Confíe en nuestros años de experiencia, desde la fabricación y embalaje hasta la entrega y elija entre nuestra familia de productos HITRONIC®, como HUN1500, HQN1500, HQW3000, HQW-Plus3000, Fire, TORSION, HUW1500, HVN, HRH, HDH, HDM. Las fibras se pueden configurar como cables monomodo (OS = fibra óptica monomodo, OS1 y OS2) así como cables multimodo (OM = fibra óptica multimodo, OM1 - OM4).
Somos su socio especializado de sistemas para fibra óptica y tecnología de conexión de fibra óptica.

Fabricamos montajes para cables de fibra óptica y cables de fibra óptica de acuerdo a sus requerimientos.
Con la entrega recibirá un informe de prueba para cada montaje. Con nuestra gama de cables y conectores de fibra óptica, puede armar su propio montaje que cumpla exactamente con sus requisitos. Los componentes cuidadosamente seleccionados, la producción continua y el control de la calidad, así como una mayor calidad de conexión, aumentan la fiabilidad de sus aplicaciones. Se prueban todos los montajes de fibra óptica.
LAPP es su socio especialista.
Sus cables conectorizados
Configure su propio montaje de cables con la longitud, especificación y cantidad deseadas y reciba su oferta personal de inmediato. La ayuda de selección guiada simplifica su proceso de selección.