Certificados de la compañía
| Certificados | Descripción | |
|---|---|---|
![]() | Certificado ISO 9001 - LAPP España (PDF 2 MB) | Certificado ISO 9001:2015 - Lapp Kabel España S.L.U.; Emitido por SGS; Válido hasta el 29/09/2027 |
![]() | Certificado ISO 9001 (PDF 694 KB) | Certificado ISO 9001:2015 - U.I. Lapp GmbH; Emitido por DEKRA CERTIFICATION GmbH; Válido hasta el 28/11/2027 |
![]() | Certificado de uso de EAN (PDF 446 KB) | Certificado para U.I. Lapp GmbH - Holding, como parte del sistema global GS1 con el número de localización GLN 40 44772 00000 0
|
![]() | Certificado KTA 1401 (PDF 257 KB) | Certificado KTA 1401 - U.I. Lapp GmbH; Certificado por AssZet Zertifizierungsgesellschaft mbH; Válido hasta 20/06/2026 |
![]() | Certificado ISO 50001:2018 (PDF 404 KB) | Certificado ISO 50001:2018 - Lapp Holding SE; Emitido por TÜV Rheinland; válido hasta 26/12/2028 |
![]() | Certificado ISO/IEC 27001:2013 (PDF 360 KB) | Lapp Service GmbH: Certificado ISO/IEC 27001:2022; Certificado por by TÜV Rheinland; Válido desde 23.04.2025 hasta 11.04.2028; Proveedor de servicios de U.I. Lapp GmbH. |