Conectores circulares

Conectores circulares para control de motores y aplicaciones de potencia

Conectores circulares de LAPP

Los conectores circulares disponibles se engloban en tres tipos: para la transmisión de señales, para alimentación/potencia y para señales más alimentación.

Conectores para señales EPIC® SIGNAL

  • Disponibles en M17, M23 y M27
  • La carcasa de metal dispone de contacto integrado para la pantalla, que previene las interferencias electromagnéticas EMC
  • Contactos chapados en oro para una transmisión de datos fiable incluso para las tensiones y corrientes más bajas

Conectores para alimentación EPIC® POWER

  • Disponibles en M12, M17, M23, M40 y M58
  • La carcasa de metal dispone de contacto integrado para la pantalla, que previene las interferencias electromagnéticas EMC
  • Materiales de sellado de alta calidad para ofrecer una mejor protección frente a productos químicos
  • Conexión de la carcasa mediante rosca métrica o cuarto de vuelta (TWIST) en algunas versiones

Conectores de potencia EPIC® POWERLOCK

  • Ideales para aplicaciones de intensidades muy elevadas (400 A y 660 A)
  • Con código de colores y codificación mecánica para prevenir conexiones indeseadas  y contactos con protección de descarga frente a contacto accidental