e-Shop

Bases EPIC® POWER M12 630V para panel

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Base de panel de potencia EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²

  • Sólo hay que enroscar la tuerca de métrica proporcionada
  • Hecho en Alemania

Ahorro de espacio

cRUus

Referencia Descripción del artículoModelo de sujeciónUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423144
Base de panel machoM201
44423145
Base de panel hembraM201
44423146
Base de panel machoM16 (con cables 4xAWG16/0,2m)1
44423147
Base de panel hembraM16 (con cables 4xAWG16/0,2m)1

Beneficios

  • Versión M20 estándar con contactos de tornillo
  • Versión M16 pequeña con cables preconectorizados
  • contactos dorados de alto rendimiento

Ámbito de uso

  • Suministro de alimentación para dispositivos pequeños
  • Para cables monofásicos o trifásicos sin N

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 12 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 3 mOhm

Número de contactos

  • 3 + PE
  • Codificado en S

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 0,75 - 1,5 mm²
  • con cable de PP de 0,2 m, 4x1,5 mm²

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -40 °C a +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.