Diseñar productos y soluciones de forma sostenible

Un producto fabricado de forma sostenible exige unos procesos y estructuras apropiados en toda la cadena de valor. Estamos trabajando en esto para minimizar el esfuerzo que le exigen al planeta nuestros productos, durante su fabricación y en las instalaciones del cliente. Queremos usar los recursos de forma responsable, y no simplemente consumirlos. Por tanto, estamos desarrollando conceptos de producto sostenibles para un uso más eficiente de los recursos naturales, la eficiencia del material del producto y el tratamiento ecológico de los productos químicos y residuos. Estos conceptos se implantan e integran a largo plazo en nuestra innovadora gama.
En línea con esto, hemos desarrollado los primeros prensaestopas del mundo sin plomo. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que la única formade alcanzar el éxito en el futuro es empezar hoy a pensar en el mañana. Esto también se aplica al uso de soluciones de conexión adecuadas para sus aplicaciones y proyectos. Desarrollamos productos sostenibles antes de que las leyes o la normativa nos obligue a hacerlo, como parte integral de nuestra responsabilidad corporativa.
A qué nos comprometemos en la planta de producción:
- Un diseño de cables y conectores consciente del consumo y de la producción.
- Productos diseñados para la fiabilidad y la durabilidad con altos estándares de calidad. Prometemos menos tiempos de parada, menores gastos de mantenimiento y un coste total de propiedad (CTP) mínimo a lo largo de su vida útil. Esto también implica minimizar el uso de recursos.
- Utilización global de materiales ecológicos, evitando a la vez las sustancias extremadamente preocupantes. Con relación a esto, estamos investigando de forma proactiva soluciones innovadoras para sustituir siempre que sea posible los componentes fabricados con materiales potencialmente dañinos.
- Monitorización global de normativas de materiales. Una extensa red de empresas nos ayuda a monitorizar, analizar e implantar las normativas globales aplicables a los materiales utilizados.
- Gestión de proveedores sostenible, la cual está demostrando ser una herramienta eficaz, especialmente en lo que se refiere a materias primas.
- Evitar la producción innecesaria de residuos, reciclaje de residuos y eliminación segura de los residuos peligrosos.
Ejemplo de producto: SKINTOP® MS
La primera gama del mundo de prensaestopas de latón sin plomo es de LAPP. Desde 2020, los modelos más comunes de nuestros prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT® están disponibles en versiones sin plomo, lo que los convierte en una alternativa de producto sostenible y orientada al futuro. Los productos sin plomo están identificados por la abreviatura LF al final del número de artículo correspondiente.
Esto significa que ya estamos cumpliendo con las futuras directivas REACH y RoHS, antes de que venza la exención para contenidos en plomo de hasta el 4%. Más información