Conectores rectangulares

Conectores rectangulares robustos y fiables para instalaciones y maquinaria industrial

Conectores rectangulares de LAPP

Sistema de conexión para aplicaciones, maquinaria industrial, ingeniería deplanta y ferrocarril. Allí donde sea necesaria una conexión robusta y fiable. 

En relación con las carcasas (también llamadas alojamientos o capotas), hay dos tipos a escoger en función de sus prestaciones:

  • EPIC® estándar es una gama robusta con diferentes tipos de entradas de cable, de conexión aérea, bases a panel y de superficie.Fabricadas en una aleación de aluminio con recubrimiento de resina en polvo gris
  • EPIC® ULTRA cuenta con tiene una elevada resistencia frente a la corrosión y protección frente a EMC. Fabricadas en Cinc fundido a presión con recubrimiento de níquel. Palancas de sujeción y pivotes en acero inoxidable y posibilidad de prensaestopas de conexión a pantalla.

Los insertos EPIC® están disponibles en sistema modular y fijo:

  • EPIC® fijos: insertos fáciles de instalar y con una gran variedad de gamas disponibles. Con terminales crimpados, conexión por clema o sistema Push-In
  • EPIC® modulares​​​​​​​: insertos que ofrecen una gran flexibilidad gracias a la oferta de módulos de comunicación, señales, alimentación, potencia y fibra óptica. Esto significa que usted puede diseñar un inserto a medida según sus necesidades de conexión. Hasta 250Amp de potencia y 10Gb/s de velocidad de datos