Medio ambiente
En LAPP, tenemos en cuenta criterios ambientales en nuestra gestión y procuramos utilizar los recursos naturales de forma responsable. Para contribuir a la reducción de las emisiones de CO₂ asociadas a nuestras propias operaciones, trabajamos en medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y plantas. Trabajamos constantemente para planificar, construir y gestionar los edificios teniendo en cuenta criterios ambientales y de eficiencia energética.. Esto incluye también identificar las principales fuentes de consumo energético y, posteriormente, optimizar dicho consumo.
Desde 2019, LAPP compra energía 100% verde en Alemania, complementada con sus propias instalaciones fotovoltaicas y geotérmicas. En numerosas sedes internacionales de LAPP, la electricidad también se genera a partir de fuentes de energía renovables mediante nuestros propios sistemas fotovoltaicos. Casi todas las instalaciones de producción de LAPP y una gran parte de sus empresas de distribución cuentan con la certificación ISO 14001. Veinte de nuestras empresas de la región EMEA colaboran estrechamente en materia de gestión energética en el marco de una certificación matricial según la norma ISO 50001. Una gestión de la calidad coherente, conforme a la norma ISO 9001, garantiza los elevados estándares de calidad de LAPP, que se centra principalmente en productos con un alto nivel de fiabilidad y robustez.
Nuestro objetivo medioambiental es reducir las emisiones de CO₂ (ámbitos 1 y 2, año de referencia: 2022) a nivel de empresa en un 50 % para 2027.
A medida que avanzamos hacia un futuro respetuoso con el clima, también nos centramos en nuestra cadena de valor. En el espíritu de la economía circular, LAPP colabora con socios para seguir desarrollando productos y procesos con el fin de evitar los residuos y reutilizar los recursos.
Rutas de transporte más cortas, procesos de envío eficientes
Nuestros centros logísticos coordinan la asignación de determinados productos a plantas y centros de almacenamiento, teniendo en cuenta la cartera y las particularidades regionales. Para apoyar esta planificación, utilizamos soluciones logísticas digitales. Estas soluciones logísticas digitales ayudan a optimizar la planificación logística y pueden contribuir a reducir las distancias de transporte y mejorar la eficiencia de los envíos.
Además, buscamos constantemente formas de optimizar los embalajes —algo esencial para la protección y el transporte seguro de los productos— y de ahorrar material, por ejemplo, utilizando una elevada proporción de material reciclado. Gracias a iniciativas internas, LAPP ha reducido su uso de material de embalaje plástico y ha aumentado la proporción de materias primas recicladas.
Medidas para reducir materiales de embalaje y determinados residuos
Entre otras cosas, se ha reducido de 80 a 70 µm el grosor de la película de plástico que utiliza LAPP para el embalaje de sus productos de cable.
Gracias a las etiquetas sin soporte, que no requieren una película de respaldo recubierta de silicona, se pueden evitar los residuos peligrosos. Además, LAPP ofrece un servicio de recogida para la devolución de bobinas de madera maciza reutilizables. Las bobinas de madera maciza que no son aptas para su reutilización se reciclan y se reprocesan mediante una prensa especial para madera. El ciclo de reciclaje ayuda a LAPP a mantener los materiales de madera en circulación y a reducir considerablemente los volúmenes de residuos..
Además de estos proyectos, nos hemos fijado el objetivo de desarrollar una estrategia de economía circular para los ámbitos relevantes de nuestra actividad.