HITRONIC® | Sistemas de fibra óptica

Un cable de fibra óptica de vidrio es una línea de transmisión de datos en la que las señales se transmiten en forma de luz a través de fibras de vidrio o plástico. Los cables de fibra óptica permiten anchos de banda elevados y grandes distancias, lo que los hace ideales para la industria moderna y las redes informáticas.
Conoce nuestra gama de cables, conectores y accesorios para fibra óptica
Tipos de fibra: POF, PCF y GOF
Elegir el cable de fibra óptica adecuado es fundamental para el rendimiento de tu red. Básicamente distinguimos tres tipos de fibra:
- POF (Polymer Optical Fibre) – fibra de plástico
- PCF (Polymer Cladded Fibre) – fibra de vidrio con revestimiento plástico
- GOF (Glass Optical Fibre) – fibra de vidrio
| Tipo de fibra | Material | Alcance | Ancho de banda | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|
| POF | Plástico | Distancias cortas (hasta aprox. 50 m) | hasta 100 Mbps | Armarios de control, cadenas portacables |
| PCF | Polímero | Distancias medias (hasta aprox. 100 m) | hasta 100 Mbps | Industria, redes de fábrica |
| GOF | Cristal | Largas distancias (hasta aprox. 40 km) | hasta 40 Gbps | Data centers, FTTH/FTTC, backbone |
Material y estructura: Fabricado íntegramente en plástico (PMMA), tipo de fibra P980/1000, núcleo de 980 μm, revestimiento de 1000 μm, recubrimiento de 2200 μm.
Propiedades:
- Muy flexible, ideal para aplicaciones en movimiento, como cadenas portacables.
- Insensible a las interferencias electromagnéticas, no emite campos electromagnéticos por sí mismo.
- Fácil de montar, no requiere herramientas especiales.
Ámbitos de aplicación:
- Distancias cortas en la industria (p. ej., armarios de distribución, conductos de cables con cables de alimentación).
- Ethernet industrial (PROFINET, ETHERNET/IP).
Característica clave:
- Solución más económica, pero con alta atenuación → Alcance limitado a aprox. 100-120 m.
Material y estructura: Fibra de vidrio con revestimiento de plástico, tipo de fibra K200/230, núcleo de 200 μm, revestimiento de 230 μm, capa de recubrimiento de 500 μm.
Propiedades: Ámbitos de aplicación: Característica principal:
- Mejor atenuación y mayor ancho de banda que el POF
- Configurable in situ, fácil manejo
- Compatible con los sistemas POF existentes → ideal para actualizaciones
- Aplicaciones industriales con distancias medias (hasta aprox. 500 m)
- Grandes fábricas, aplicaciones médicas
- Óptima relación coste-beneficio entre POF y GOF
Material y estructura: Fabricado íntegramente en vidrio de cuarzo (óxido de silicio), monomodo (E9/125, OS2) o multimodo (G50/125 o G62.5/125, OM1-4).
Propiedades: Ámbitos de aplicación:Característica principal:
- Atenuación muy baja → alcances y velocidades de transmisión de datos máximos
- Monomodo para largas distancias (hasta 40 km), multimodo para redes locales
- Conectable in situ con conectores de LAPP con sistema FFC
- Centros de datos, FTTH, redes troncales
- Parques eólicos y solares
- Redes de alta velocidad y redes de fibra óptica preparadas para el futuro
- Solución premium para un rendimiento máximo
¿Por qué es importante la fibra óptica?
Los cables de fibra óptica son la base de las redes modernas. Permiten altas tasas de transmisión de datos y conexiones estables en la industria. ¿Quieres encontrar la solución correcta de inmediato? Con nuestro configurador de fibra óptica, puedes realizar un diseño perfecto para tu aplicación en poco tiempo.
¿Le gustaría encontrar la solución adecuada de inmediato? Con nuestro configurador de fibra óptica, podrá configurar el conjunto perfecto para su aplicación en un abrir y cerrar de ojos.
¿Cuáles son las diferencias entre los conectores SC y LC?
Los conectores SC y LC son los más utilizados en cables de fibra óptica, pero se diferencian en diseño y área de aplicación:
| Diseño | Densidad de puertos | Aplicaciones típicas | |
|---|---|---|---|
| Conector LC (Lucent Connector) | Compacto, férula de 1,25 mm | Alta | Data centers y entornos de alta densidad |
| Conector SC (Square Connector) | Más grande, férula de 2,5 mm | Baja, requiere más espacio | FTTH y redes empresariales |
Estándares para conectores
Ambos conectores están disponibles para fibras monomodo y multimodo. Cumplen con las normas internacionales:
- IEC 61754-4 para SC
- IEC 61754-20 para LC
Estas normas definen las dimensiones, tolerancias y compatibilidad para aplicaciones industriales. La elección depende de los requisitos de espacio, el hardware existente y la densidad de puertos deseada.
Montajes de fibra óptica según sus necesidades
Con nuestro servicio de LAPP HARNESSING SOLUTIONS, también le ofrecemos montajes de fibra óptica a medida. Para ello, puede elegir el cable adecuado de la amplia gama de productos HITRONIC®, y lo montaremos con los conectores adecuados según sus especificaciones y requisitos. El uso de cables de fibra óptica premontados en fábrica puede simplificar enormemente la instalación en aplicaciones industriales o de telecomunicaciones y de oficina.
LAPP también puede convertirse en su socio especializado para conexiones de fibra óptica exigentes.
Sus ventajas:
- Los montajes de fibra óptica a medida están listos para conectar se pueden instalar directamente.
- No es necesario un montaje de conector complicado, lo que le ahorra tiempo y dinero en equipos costosos.
- Nuestra alta calidad de producto aumenta la fiabilidad de su aplicación.
- Nuestros montajes fabricados en fábrica de alta calidad ofrecen valores de atenuación más bajos.