SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M 61806570 SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M 61746935 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M 61804752 SILVYN® LCC-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable
SILVYN RILL PA12 42 / 36X42.5 BK 25M SILVYN RILL PA12 42 / 36X42.5 BK 25M 61815165 SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN FPS 22X27 25M GY SILVYN FPS 22X27 25M GY 61711750 SILVYN® FPS es un tubo de protección altamente flexible de PVC
SILVYN US-M 40X1.5 FPS-EDU SILVYN US-M 40X1.5 FPS-EDU 55502647 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN LTP 25 COUPLER SILVYN LTP 25 COUPLER 55510312 Acoplador SILVYN® LTP, acoplador de tubos de latón niquelado