SKINTOP® | Prensaestopas

Cuando se instala un cable en un sistema industrial, ya sea a través de un motor, un armario de control o una caja de conexiones, todos estos dispositivos están equipados con orificios pretaladrados a través de los cuales debe introducirse y conectarse el cable.
Sin prensaestopas la suciedad, el polvo y el agua pueden entrar en el sistema y dañar el equipo. El cable puede resultar dañado por los bordes afilados del orificio, provocando averías o el cable puede salirse accidentalmente, provocando fallos de alimentación o de datos y afectando al funcionamiento de los equipos conectados.
Ventajas de los prensaestopas SKINTOP® de LAPP
- Conexión segura. Los cables están fijos, centrados y herméticamente sellados.
- Máxima estanqueidad frente a influencias ambientales como el polvo, la suciedad y el agua.
- Descarga de tracción óptima gracias al mecanismo de sujeción interno que fija y centra el cable, evitando que se salga incluso durante fuertes movimientos en la aplicación.
- Protección duradera contra las vibraciones.
- Instalación rápida y sencilla.
- Alta fiabilidad funcional incluso en condiciones ambientales duras
- Alta resistencia al aceite, los rayos UV y el ozono
- Diversas certificaciones (UL/UR, CSA, VDE, DNV, ATEX, ECOLAB, EHEDG, y muchas más)
- Alto grado de protección (IP66, IP68, IP69)
- Amplia gama de accesorios (por ejemplo, SKINTOP® BRUSH ADD-ON)
- Conforme a RoHS / REACH
Conozca nuestra amplia gama de prensaestopas, sistemas pasacables y accesorios
Prensaestopas métricos
Prensaestopas PG
Prensaestopas NPT
Sistemas pasacables
Un prensaestopas SKINTOP® para cada aplicación
La temperatura a la que están expuestas las aplicaciones industriales determina las propiedades necesarias de un material. Asegúrese de que se respeten los rangos de temperatura especificados al utilizar nuestros productos.
Para aplicaciones en condiciones de frío extremo, con temperaturas descendiendo hasta -70 °C, LAPP ofrece los prensaestopas SKINTOP® COLD. n entornos de calor extremo, con temperaturas que alcanzan hasta +200 °C, recomendamos el uso del SKINDICHT® SHV-M FKM.
Si usas un cable o un alambre en piezas móviles de una máquina, ten cuidado de respetar el radio mínimo de flexión del producto. El SKINTOP® BS-M ayuda, por ejemplo, con su forma, que evita que el cable o el alambre se doble en el prensaestopas.
Dependiendo del área de aplicación, un prensaestopas entra en contacto con sustancias que pueden atacar el material del prensaestopas.
¿Qué resistencia se considera importante?
- Sal: La prueba de niebla salina según DIN EN ISO 9227 evalúa el comportamiento de corrosión de un producto. Después de un período definido, se revisa y evalúa el material. Los prensaestopas de latón niquelado que han superado la prueba de niebla salina son resistentes al agua de mar. Los prensaestopas de acero inoxidable V4A también son resistentes al agua de mar y no se corroen.
- Aceite: Las normas europeas DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 establecen pruebas de resistencia al aceite. Las juntas CR-NBR instaladas en nuestros productos más vendidos, como SKINTOP® ST-M y SKINTOP® MS-M, no solo tienen muy buena resistencia a los rayos UV y al ozono, sino que también ofrecen una resistencia aumentada al aceite.
- Ácidos y soluciones alcalinas: LAPP también ofrece prensaestopas adecuados para el contacto con ácidos y álcalis. A menudo, las variantes de acero inoxidable con juntas FKM son la solución ideal en estos casos.
Los prensaestopas con propiedades retardantes de llama son fundamentales para garantizar la seguridad en áreas con un alto riesgo de incendio. Específicamente, los prensaestopas fabricados con componentes libres de halógenos y altamente retardantes de llama son ideales para minimizar la propagación de llamas, la densidad de humo y la emisión de gases tóxicos durante un incendio.
En el contexto de los vehículos ferroviarios, el comportamiento frente al fuego de todos los componentes instalados es sometido a evaluaciones exhaustivas. La norma EN 45545-2 establece los requisitos técnicos que estos componentes deben cumplir.
Por otro lado, la norma UL 94, que un método de ensayo de la inflamabilidad de los plásticos, divide los plásticos en clases de inflamabilidad y se solicita a menudo cuando se utilizan prensaestopas de plástico.
El modelo SKINTOP® ST-HF-M es un ejemplo de prensaestopas diseñado para cumplir con estos estrictos criterios de seguridad, ofreciendo una solución confiable para entornos de alto riesgo.
Las superficies lisas y contornos sin esquinas ni bordes en los prensaestopas son esenciales para prevenir la acumulación de residuos, como líquidos y microorganismos, que podrían representar un riesgo de contaminación en las plantas de procesamiento de alimentos. En entornos donde se utilizan regularmente agua caliente, vapor, espumas y desinfectantes agresivos para la limpieza, los prensaestopas de acero inoxidable son los únicos que satisfacen los exigentes requisitos de la industria alimentaria.
Las superficies y contornos lisos sin esquinas ni bordes evitan que se acumulen residuos, como líquidos y microorganismos, en un prensaestopas, lo que podría suponer un riesgo de contaminación para los alimentos en la planta de procesamiento. Dado que todas las plantas de procesamiento de alimentos se limpian regularmente con agua caliente o vapor de agua o con espumas y desinfectantes agresivos, solo los prensaestopas de acero inoxidable cumplen los requisitos estándar para la industria alimentaria.
- Asegúrese de que la certificación cumple la norma EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) si el prensaestopas se va a utilizar en áreas con requisitos higiénicos estrictos.
- La National Sanitation Foundation (NSF) especifica la norma NSF/ANSI 169 - 2016 para materiales destinados a la industria alimentaria en EE. UU.
- ECOLAB Inc. es un fabricante de productos de limpieza y desinfectantes para la gastronomía, la industria alimentaria y la agricultura. La certificación ECOLAB® está reconocida en todo el mundo. Los prensaestopas certificados por ECOLAB® son resistentes a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.
El modelo SKINTOP® HYGIENIC es un ejemplo de prensaestopas diseñado para cumplir con estos estándares, ofreciendo una solución higiénica y confiable para la industria alimentaria.
En fábricas químicas o estaciones de servicio, pueden formarse gases explosivos, por ejemplo, durante la generación y el llenado de combustibles. Sin embargo, también deben tomarse precauciones en la producción de azúcar y harina para evitar explosiones de polvo. Para poder descartar cualquier fuente de ignición, todos los materiales de construcción utilizados en este entorno particular deben cumplir con las normas establecidas para prevenir accidentes.
ATEX son las siglas de «ATmosphères Explosibles». Las entradas de cable LAPP con la adición «ATEX» cumplen los requisitos de protección contra explosiones según DIN EN IEC 60079-0 y DIN EN IEC 60079-7 y, por lo tanto, son adecuadas para su uso en atmósferas explosivas (tipo de protección contra ignición «Seguridad aumentada» («e»)).