EPIC® | Conectores industriales

Conectores robustos, resistentes y fiables para la industria.
- Conectores rectangulares robustos, aptos para aplicaciones industriales, de fácil conexión y desconexión, resistentes a condiciones adversas.
- Conectores circulares pensados para conexiones permanentes, conexión de señales, conexiones de alimentación en motores/servomotores.
- Conectores certificados TÜV para aplicaciones fotovoltaicas.
Los conectores EPIC® están disponibles como componentes individuales o en kits ya configurados. De esta forma, usted puede seleccionar la mejor solución para satisfacer sus demandas de materiales: carcasas, insertos y contactos.
Algunos de los productos más utilizados


EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
44420037
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 10,5-15,5 (5)
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 10,5-15,5 (5)
73000001
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 con tuerca de acoplamiento

H-B 24 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10109000
La carcasa metálica universal con 2 entradas de cable y pernos de anclaje para una palanca doble es apta para su uso en las aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 SGR M25
EPIC H-B 24 SGR M25
19104000
La carcasa metálica robusta y baja consta de 2 palancas dobles y 1 entrada de cable. Es adecuada para su uso en aplicaciones de la industria del plástico.

EPIC H-B 24 SGRH-LB M32
EPIC H-B 24 SGRH-LB M32
79160400
La robusta carcasa metálica con una palanca simple y una entradas de cable es idónea para su uso en sistemas de iluminación y sonido.

H-B 10 TBFH M25
H-B 10 TBFH M25
79040400
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa, es apta para su uso en la industria del plástico.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta carcasa universal resulta idónea para el uso en la industria del plástico o para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
La carcasa metálica consta de una palanca simple y sellado, puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB
10032900
La robusta carcasa para conectores rectangulares, que cuenta con sellado y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

MCR 10 B RAHMEN FUER MODULE
MCR 10 B RAHMEN FUER MODULE
10381300
The module frame system can combine a greater number of functions in one connector and therefore ensures high flexibility.

H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70010200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable directa y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

EPIC MCB 20 CG STECKDOSENMODUL
EPIC MCB 20 CG STECKDOSENMODUL
10383700
El módulo de corriente de alta intensidad con 20 contactos puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y es apto, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
11285200
El inserto de conector con contactos torneados puede utilizarse, por ejemplo, en la tecnología de construcción de máquinas o en sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-B 10 SDRH-LB M25
EPIC H-B 10 SDRH-LB M25
79064200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, resulta idónea para su uso en la industria del plástico.

EPIC H-DD 24 BCM STECKDOSENEINSATZ
EPIC H-DD 24 BCM STECKDOSENEINSATZ
11286000
El inserto de conector con el mayor número de clavijas para conectores compactos es apto para su uso, por ejemplo, en la industria del plástico.

EPIC H-BS 6 BS DR
EPIC H-BS 6 BS DR
10171000
El inserto de conector estándar es apto para cargas de corriente de hasta 35 A y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de accionamiento eléctrico y la tecnología de construcción de máquinas.

EPIC H-BS 004 FS
EPIC H-BS 004 FS
381167276
El inserto de conector estándar es apto para cargas de corriente de hasta 35 A y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de accionamiento eléctrico y la tecnología de construcción de máquinas.

EPIC H-A 010 FS
EPIC H-A 010 FS
381167228
El inserto estándar estrecho puede conectarse fácilmente con una clavija y utilizarse de forma universal para la transmisión de corriente y tensión, por ejemplo, en sistemas de control.