Conectores circulares
Algunos de los productos más utilizados


EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
44420037
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento

EPIC M23 FLH WALL MOUNT FLANGE HINGED
EPIC M23 FLH WALL MOUNT FLANGE HINGED
381167768
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1

EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
381167629
¡Proteja sus equipos! En este caso, sus conectores M12. Nuestra tapa de protección contra el polvo puede colocarse fácilmente en cualquier conector M12 que no se esté utilizando en ese momento, independientemente de si se ha instalado en un dispositivo o montado en un cable. La codificación mecánica del conector es irrelevante.

EPIC M12 ELF528-10
EPIC M12 ELF528-10
381167613
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

EPIC POWER M12K D6 4+PE SR1220 8-12
EPIC POWER M12K D6 4+PE SR1220 8-12
381166314
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para suministrar alimentación a motores trifásicos (630 V, 12 A por contacto). La codificación K impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
24441291
Carcasa de montaje de conector de potencia EPIC® LS1 con contactos hembra y tecnología de cierre rápido TWIST

EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
11148004
Herramientas EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

EPIC POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1)
EPIC POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1)
44429348
Acoplador EPIC® LS3 para contactos macho para la serie de conectores circulares de tamaño 3

EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)
EPIC POWER LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)
44429310
Conector EPIC® LS1.5 para contactos hembra con tuerca de acoplamiento

EPIC POWERLOCK F6 S L3/GY M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 S L3/GY M40 (1)
44420266
Acoplador (drain) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

EPIC POWERLOCK D6 S L2/BK M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 S L2/BK M40 (1)
44420270
Conector (source) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

EPIC POWERLOCK A6 S L3/GY QP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A6 S L3/GY QP M12 (1)
44420281
Base de panel (source) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

EPIC POWERLOCK QP S M12 (1)
EPIC POWERLOCK QP S M12 (1)
44420242
Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK 400A de 50 mm² a 120 mm²

EPIC POWERLOCK A1 S L2/BK SP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A1 S L2/BK SP M12 (1)
44420275
Base de panel (drain) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

EPIC POWERLOCK A6 C L3/GY QP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A6 C L3/GY QP M12 (1)
44420230
Base de panel (source) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²
- EPIC® POWER M12
- EPIC® POWER M17
- Contactos, herramientas y accesorios EPIC® M17
- Carcasas EPIC® SIGNAL M23
- Insertos EPIC® SIGNAL
- Insertos de 6 polos EPIC® SIGNAL M23
- Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23
- Insertos de 8+1 polos EPIC® SIGNAL M23
- Insertos de 9 polos EPIC® SIGNAL M23
- Insertos de 12 polos EPIC® SIGNAL M23
- Insertos de 16 polos EPIC® SIGNAL M23
- Insertos de 17 polos EPIC® SIGNAL M23
- Insertos 12 polos Sub-D EPIC® SIGNAL M23
- Insertos 17 polos Sub-D EPIC® SIGNAL M23
- Insertos 12 polos versión soldada PCB EPIC® SIGNAL M23
- Insertos 17 polos versión soldada PCB EPIC® SIGNAL M23
- Contacts, herramients, accesorios EPIC® SIGNAL M23
- EPIC® SIGNAL M23 Kits
- EPIC® SIGNAL R 3.0
- Accesorios y herramientas EPIC® SIGNAL R3.0
- EPIC® POWER LS1
- EPIC® POWER LS1 A1
- EPIC® POWER LS1 A3
- EPIC® POWER LS1 G5
- EPIC® POWER LS1 A6
- EPIC® POWER LS1 A6 TWIST
- EPIC® POWER LS1 D6
- EPIC® POWER LS1 D6 corto
- EPIC® POWER LS1 D6 TWIST
- EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto
- EPIC® POWER LS1 F6
- EPIC® POWER LS1 F7
- EPIC® POWER M23 D6
- EPIC® POWER M23 D6 TWIST
- EPIC® POWER M23 F6 TWIST
- EPIC® POWER M23 INSERTS
- EPIC® M23P D6
- EPIC® M23P D6 Quickflex
- EPIC® M23P F6 Quickflex
- EPIC® M23P A3
- EPIC® M23P Inserts
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWER LS1
- EPIC® POWER LS1 Kits
- EPIC® POWER LS1.5
- Contactos, herramientas y accesorios EPIC® POWER LS1.5
- EPIC® POWER LS3
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWER LS3
- EPIC® POWERLOCK 400A atornillado
- EPIC® POWERLOCK Contacts, Tools, Accessories
- EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A
- EPIC® POWERLOCK Crimp contacts, Tools, Accessories
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWERLOCK
- Conectores de baterías de alta tensión para sistemas de almacenamiento de energía
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® SIGNAL M23