e-Shop

Insertos 17 polos Sub-D EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos EPIC® M23 de 17 polos para contactos Sub-D en cinta para la serie de conectores circulares M23

  • Para contactos Sub-D en cinta/banda
  • Para crimpado en máquinas automáticas
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónRobustoVariedad de certificados de aprobación

CEEAC

Referencia Descripción del artículoInsertosConfiguración de contactosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Insertos de 17 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)
44420128
Parte Evacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina175
44420129
Parte Evacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina1720
44420130
Parte Evacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina175
44420131
Parte Evacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina1720
Insertos de 17 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)
44420132
Pieza en Pvacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina175
44420133
Pieza en Pvacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina1720
44420134
Pieza en Pvacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina175
44420135
Pieza en Pvacío, para contactos crimpados Sub-D macho en bobina1720

Beneficios

  • Confección racional gracias a la utilización de contactos de banda D-Sub

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • según IEC 61984: 50 V

Test de voltaje

  • 0,8 kV

Corriente nominal en A

  • 4 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón, parcialmente dorado

Número de contactos

  • 17
  • Contactos D-Sub de 17*1 mm

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,08 - 0,56 mm²

Ciclos de conexión

  • 50

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.