e-Shop

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® M-D 1,0 Sub-D

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

  • Contactos dorados en dos niveles de calidad
  • Para crimpado en máquinas automáticas
  • Dos zonas de crimpado: en conductor y en aislamiento

CSARU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSección transversal del conductor en mm²Superficie:Longitud de pelado (mm)AvisoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)inserto (macho)0.08 - 0.22Au (0,8µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)hembra0.08 - 0.22Au (0,8µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)inserto (macho)0.08 - 0.22Au (0,1µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)hembra0.08 - 0.22Au (0,1µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)inserto (macho)0.22 - 0.56Au (0,8µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)hembra0.22 - 0.56Au (0,8µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)inserto (macho)0.22 - 0.56Au (0,1µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)hembra0.22 - 0.56Au (0,1µm)2,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.