Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-BE 2,5

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados para conectores rectangulares están disponibles como contactos hembra y macho con diferentes dimensiones de la sección transversal.

Elección de contactos chapados en oro o plata de alta calidad

CSA RU

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Sección transversal del conductor en mm² Relación de sección transversal Superficie: Longitud de pelado (mm) Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Contactos
11190000
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 0.5 - Ag 7,4 100
11195000
H-BE 2.5 mecanizado hembra 0.5 - Ag 7,4 100
11190100
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 0.75 - 1 1 Ag 7,4 100
11195100
H-BE 2.5 mecanizado hembra 0.75 - 1 1 Ag 7,4 100
11190200
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 1.5 2 Ag 7,4 100
11195200
H-BE 2.5 mecanizado hembra 1.5 2 Ag 7,4 100
11190300
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 2.5 3 Ag 7,4 100
11195300
H-BE 2.5 mecanizado hembra 2.5 3 Ag 7,4 100
11190400
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 4 - Ag 7,4 100
11195400
H-BE 2.5 mecanizado hembra 4 - Ag 7,4 100
Contactos
11190301
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 0.14 - 0.37 2 Au 7,4 100
11190302
H-BE 2.5 mecanizado hembra 0.14 - 0.37 2 Au 7,4 100
11192000
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 0.5 - Au 7,4 100
11197000
H-BE 2.5 mecanizado hembra 0.5 - Au 7,4 100
11192100
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 0.75 - 1 1 Au 7,4 100
11197100
H-BE 2.5 mecanizado hembra 0.75 - 1 1 Au 7,4 100
11192200
H-BE 2.5 mecanizado inserto (macho) 1.5 2 Au 7,4 100
11197200
H-BE 2.5 mecanizado hembra 1.5 2 Au 7,4 100
11192300 H-BE 2.5 mecanizado Clavija 2.5 3 Au 7,4 100
11197300 H-BE 2.5 mecanizado hembra 2.5 3 Au 7,4 100

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.