El original: ÖLFLEX® CLASSIC

ÖLFLEX® es la marca más antigua en el portfolio de LAPP, desde 1957 es sinónimo de alta calidad en cables de control y alimentación. Conozca las características, beneficios y ámbitos de uso de toda la gama de nuestro cable de control y alimentación todoterreno ÖLFLEX® CLASSIC.
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Cable de control de PVC, con certificado VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V.
Ir a la página de producto del catálogo online>>
Cable flexible de PVC, con código de colores, cable de control para diversas aplicaciones, 300/500 V.
Para tensiones nominales U0/U: 450/750V o secciones superiores a 1,5mm² consulte ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V
Ir a la página de producto del catálogo online>>
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Cable de control de PVC, con certificado VDE, apantallado, flexible y numerado, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V. Conformidad con EMC (CEM)
Ir a la página de producto del catálogo online>>
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE
Cable de control de PVC, conductores naranjas flexibles y numerados, especial para funciones de aviso y circuitos excepcionales según EN 60204-1.
Ir a la página de producto del catálogo online>>
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
Cable de control de PVC, resistente al frío, flexible, resistente a la radiación UV, para temperaturas bajas y uso en exteriores, 300/500 V. Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
Ir a la página de producto del catálogo online>>
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
Cable de control de PVC, 600/1000 V, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2.
Ir a la página de producto del catálogo online>>
Estos son algunos de los modelos más solicitados. En caso de que tenga alguna necesidad adicional, seguro que puede cubrirla consultando nuestra completa gama para instalación fija bajo los siguientes apartados:
- Cubierta de PVC y conductores coloreados
- Cubierta de PVC y conductores numerados
- Circuitos de seguridad intrínseca
- Cubierta PVC, con certificación
- Libre de halógenos
Si tiene alguna duda en la selección u otra aplicación consúltenos.