Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 ° C, múltiples aplicaciones, CPR
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV, sin halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, apantallado, edificios públicos
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV, cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156, clase de conductor 5, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores
Cables de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV, libre de halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, edificios públicos
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV: cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156 clase 5, apantallado, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente a aceites, apantallado y resistente al frío, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC, cable unipolar de potencia, libre de halógenos, no propagador de la llama, flexible, HFFR, clase 5, para uso en pública concurrencia
ÖLFLEX® 127 HSLH: cable de control libre de halógenos, HFFR, flexible para múltiples aplicaciones, tensión nominal: 300/500 V, clasificación Cca según CPR
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH: cable de control libre de halógenos, HFFR, apantallado, resistente al aceite, flexibilidad al frío y con ahorro de espacio para múltiples aplicaciones, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H: conducto flexible sin halógenos, HFFR, resistente al aceite. Cable de control / conexión para múltiples aplicaciones, BauPVO, tensión nominal 450/750 V
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, uso al aire libre
ÖLFLEX® EB CY, cable de control de PVC, flexible, apantallado y numerado, con cubierta exterior azul para circuitos de seguridad intrínseca, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine