Cables unipolares

Cables unipolares LAPP

Los cablecillos (también llamados cables unipolares/unifilares), son cables con un solo conductor de cobre o cobre estañado con una capa de aislamiento. Los materiales de aislamiento más comunes son el PVC, poliolefina libre de halógenos y silicona. 

Por lo general sus aplicaciones principales son:

  • Cableado interno de cuadros eléctricos, equipo electrónicos y aparatos eléctricos.
  • Cableado interno de maquinaria
  • Alimentación de sistemas eléctricos, motores, dispositivos electrónicos, etc.

En todo caso este tipo de cables siempre deben ir protegidos, por ejemplo por una envolvente. El motivo es que no disponen de una cubierta exterior que haga de escudo mecánico de posibles agresiones exteriores. En caso de querer un cable unipolar para aplicaciones exteriores, consúltenos, ya que disponemos de otras gamas con cubierta.

Ventajas de los cables unipolares de LAPP

  • Amplia variedad de colores
  • Alta calidad
  • No retracción del aislamiento
  • Diferentes tipos de certificaciones disponibles
  • Diferentes tipos de embalaje
  • Amplitud de gama: cables unipolares armonizados y certificados, libres de halógenos y para aplicaciones especiales...
OELFLEX 1232000 PRODUCT 3

Cables unipolares de LAPP

A continuación le presentamos los cables unipolares más habituales de LAPP.

Disponemos de otros tipos de cablecillos. Consúltenos si no encuentra el cable que necesita.

Cables unipolares armonizados

Cables unifilares de PVC 300/500V - 450/750V, certificados HAR y Lloyd´s (LR) apto para aplicaciones marítimas y de exigencia de temperatura.

  • Rango temperaturas -40ºC a +90ºC
  • No propagador de la llama IEC 60332-1-2
  • Colores disponibles: Gris, blanco, amarillo, naranja, rojo, púrpura, azul, verde, marrón, negro, verde/amarillo, azul oscuro, azul ultramarino, azul oscuro/blanco y rosa.
  • Secciones desde 0,5 a 35 mm2
  • Embalajes disponibles según sección: Rollo 50, 100m, carrete 150m, 250m, bidón 2000, 2500 y 3000
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU  
H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE  
H07V-K 1X1,5 DBU  
H07V-K 1X6 GNYE  
H05V-K 1X0,5 DBU  

Cables unipolares con certificación UL

Cables unifilares de PVC  con conductor de cobre estañado y resistente a aceites.

  • No propagadores de la llama IEC 60332-1-2 y UL VM1 / CSA FT1
  • Rango temperaturas -40ºC a +90ºC
  • Colores disponibles: Gris, blanco, naranja, rojo, púrpura, azul, marrón, negro, verde/amarillo, azul oscuro, rosa y blanco/azul.
  • Secciones desde 0,5 a 120 mm2
  • Embalajes disponibles según sección: Rollo 100m y bidón 400, 600, 900, 1500, 2000 y 3000 m.

 

Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK  
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE  
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK  
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 GNYE  
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 GNYE  

Cables unipolares especiales

Cables unifilares para los requisitos más exigentes.

  • Amplios rangos de temperatura de -100°C a +205°C
  • Diversos tipos de cubierta: silicona, FEP, PTFE
  • Prestaciones mejoradas frente al fuego
  • No propagadores de la llama y libres de halógenos
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 GNYE  
ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 BK  
ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 RD  
ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 BU  
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 WH