Desenrollador de cable CHAMPION

Desenrrollador de cable

Desenrollador universal de bobinas de cable con una capacidad de carga de hasta 200 kg

Este desenrollador de bobinas de cable permite una manipulación de profesional y cuidadosa. Tire del extremo del cable y la bobina comienza a girar suavemente y el cable se desenrolla, con un mínimo esfuerzo. El diseño híbrido de aluminio y poliamida reforzada lo convierte en un solución extremadamente ligera y robusta.

Disponible en dos anchuras distintas

CHAMPION 52: ancho máximo de bobina hasta 520 mm
CHAMPION 67: ancho máximo de bobina hasta 670 mm

En caso de querer manipular bobinas más grandes simplemente se pueden poner en dos CHAMPIONS, uno para cada lateral de la bobina.

Beneficios del desenrollador de bobinas

  • Construcción robusta con capacidad de carga de 200 kg
  • Estabilidad fiable gracias a los pies de goma reductores de ruido
  • Rodillos portadores fácilmente ajustables con 6 posiciones diferentes
  • No es necesario realizar mantenimiento
  • Posibilidad de instalar 4 ruedas giratorias para mayor flexibilidad en el transporte de bobinas
  • Apto para el uso en el taller o al aire libre
  • Solución extremadamente ligera y robusta
Desenrollador de cable CHAMPION
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
85008070CHAMPION 52  
85008071CHAMPION 67  

 

 

Desenrollador de bobinas cable de LAPP
Desenrollador de bobinas cable de LAPP
Desenrollador de bobinas cable de LAPP
Desenrollador de bobinas cable de LAPP
Desenrollador de bobinas cable de LAPP
Desenrollador de bobinas de cable

 

 

Manipulación de cables profesional y cuidadosa.