Sistema de protección para bobinas Lamiflex
¿Necesita protección para bobinas cuando realiza un transporte marítimo? Podemos ofrecerle nuestro económico sistema de protección Lamiflex.

Beneficios:
- Reduce el daño de las bridas de la bobina y se ajusta exactamente entre la brida de la bobina sin dejar espacios
- Protección estable a los rayos UV
- Resistente al impacto hasta 100 kg /cm²
- Resistente a los insectos
- Reduce el riesgo de lesiones (clavos y astillas)
- Reutilizable

¿Interesado?
Contacte con nuestro equipo de atención al cliente y ventas: 934 796 271