Sistemas para cables unipolares

Le ofrecemos la solución perfecta para el almacenamiento, transporte y manipulación de cables unipolares. Los sistemas TRONIC le ahorran tiempo, espacio y le ayudarán a tener entornos de trabajo más eficientes.
Es habitual que las cajas de cartón en las que vienen usualmente los cables unipolares no puedan ordenarse de la forma deseada o incluso que estorben en función de cómo se coloquen. Además existe el riesgo de que usted o sus compañeros se tropiecen con ellos, comprometiendo la seguridad laboral.
Con los módulos y cajas TRONIC, los cables quedan protegidos. Además se pueden colgar fácilmente en las carretillas o en los carros para trabajo en taller. Muchos clientes también colocan los módulos junto al armario eléctrico en el que esté trabajando. Esto le da una apariencia visualmente impecable, incluso si se presenta una visita inesperada. De esta manera su lugar de trabajo queda libre y despejado.
Desenrollado sencillo de los cables unipolares
Si desbobina el cablecillo directamente del cartón, inevitablemente se crea una espiral. Si no tiene cuidado, se puede producir un enredo, que deberá cortar o desenredar. La colocación del cablecillo en las cajas de los módulos TRONIC facilita el enrollado y desenrollado, protegiendo al producto de posibles daños externos y ahorrándole tiempo.
El sistema TRONIC
El sistema TRONIC que LAPP ofrece se basa en la utilización de:
- Cajas robustas en las que se colocan los rollos y permiten un desbobinado fácil que evita enredos
- Módulos que contienen dos cajas, apilables entre sí y con guía para el desbobinado para ahorrar espacio
- Carros de transporte para los módulos
Sistema TRONIC Module
Los módulos TRONIC cuentan con un rack en el que hay dos cajas TRONIC Box conectadas. El diseño de rack permite que los módulos pueden encajarse entre ellos y por lo tanto apilarse. Dispone de una guía para cables con diámetro hasta 10mm.
Referencia: 85001625
Incluye: 2 TRONIC Box con capacidad de 2 rollos de cable unipolar

Módulo TRONIC
La caja TRONIC Box es la solución perfecta para almacenar, transportar y manipular cables unipolares. En el caso de que quiera tener unidades adicionales o reemplazar alguna caja de los módulos
Referencia: 85001632
Capacidad: 1 rollo de cable unipolar

TRONIC Box; referencia 85001632
Carros compatibles con el sistema de módulos TRONIC:
Carro plegable para 6 módulos TRONIC
Referencia: 85001621
Incluye: 6 módulos TRONIC, que permiten contener 12 rollos de cable unipolar

Carro para 6 módulos TRONIC (12 rollos de cable unipolar)
Carro para 18 módulos TRONIC
Referencia: 85001622
Incluye: 18 módulos TRONIC que permite contener 36 rollos de cable unipolar

Carro para 18 módulos TRONIC (36 rollos de cable unipolar)
Cables unipolares ideales para el sistema TRONIC
Todos nuestro cables unipolares pueden utilizarse en el sistema TRONIC, pero para simplificar su elección le ofrecemos longitudes adicionales de cable unipolar que se adaptan perfectamente a laos módulos. De esta manera podrá rellenar los módulos maximizando la ocupación sin tener que rellenarlos tan frecuentemente.
Escoja las referencias acabadas en X para asegurarse la longitud adecuada. A continuación le ofrecemos algunos ejemplos de referencias: