Guía de selección rápida de productos Ethernet
Soluciones de conexión inteligentes para su comunicación industrial.

La transmisión de datos de forma rápida y segura es la base de una instalación industrial. En LAPP lo sabemos, por ese motivo desarrollamos y producimos nuevos productos y soluciones que aseguran una comunicación fiable durante muchos años. Especialmente para el exigente entorno industrial.
LAPP es sinónimo de calidad y fiabilidad. Miles de clientes en todo el mundo confían en nuestros productos. ¡Usted también puede confiar en LAPP, le ayudaremos a encontrar la solución adecuadas para lograr una transmisión de datos rápida y segura!
¿Aún no ha encontrado el producto que más se adapte a sus necesidades? ¿Necesita ayuda con la selección adecuada de nuestros productos?
Nuestra herramienta de selección le ofrece un resumen de todos los productos y accesorios para Ethernet Industrial, según el estándar/protocolo.
Imágenes de referencia de los conectores y tipos de cierre disponibles

Tablas de selección rápida de cables Ethernet y conectores compatibles
Profinet 2 pares – 100Mbit/s
| Instalación | Cables | Conectores compatibles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cable Cat. 5 | RJ45 recto tipo clic | RJ45 recto tipo prensa | RJ45 acodado tipo prensa | M12D macho | |
| Fija | 2170893 | 21700605 | 21700651 | 21700638 | 21700647 |
| Flexible |
2170886 PVC 2170890 FRNC | 21700605 | 21700651 | 21700638 | 21700647 |
| Extraflexible | 2170894 | 21700605 | 21700651 | 21700638 | 21700647 |
| Robótica | 2170888 | 21700605 | 21700651 | 21700638 | 21700647 |
Profinet 4 pares – 10 Gbit/s
| Instalación | Cables | Conectores compatibles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cable Cat. 7 | RJ45 recto tipo clic | RJ45 recto tipo prensa | Rj45 acodado tipo prensa | M12X macho | |
| Fija |
2170605 PVC 2170607 PUR | 21700601 | 21700653 | 21700637 | 21700602 |
| Flexible | 2170608 | 21700601 | 21700653 | 21700637 | 21700602 |
| Extraflexible | 2170484 | 21700601 | 21700653 | 21700637 | 21700602 |
| Robótica | 2170481 | 21700601 | 21700653 | 21700637 | 21700602 |
Ethernet Industrial (Ethernet/IP – EtherCAT) 2 pares – 100 Mbit/s
| Instalación | Cables | Conectores disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cable Cat.5 | RJ45 recto tipo clic | RJ45 acodado tipo pensa | RJ45 acodado tipo prensa | M12D macho | |
| Fija | 2170280 | 21700616 | 21700655 | 21700640 | 21700648 |
| Flexible | 2170284 | 21700616 | 21700655 | 21700640 | 21700648 |
| Extraflexible | 2170289 | 21700616 | 21700655 | 21700640 | 21700648 |
Ethernet Industrial (Ethernet/IP – EtherCAT) – 10 Gbit/s
| Instalación | Cables | Conectores compatibles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cable | RJ45 recto tipo clic | RJ45 recto tipo prensa | RJ45 acodado tipo prensa | M12x macho | |
| Fija | 2170464 | 21700601 | 21700653 | 21700637 | 21700602 |
| Flexible | 2170934 | 21700616 | 21700655 | 21700640 | 21700602 |
| Extraflexible | 2170484 | 21700601 | 21700653 | 21700637 | 21700602 |
| Robótica | 2170481 | 21700601 | 21700653 | 21700637 | 21700602 |