Energía Fotovoltaica

Soluciones LAPP completas y gestión de proyectos para su sistema fotovoltaico

linecard-solar 2024

El uso de sistemas fotovoltaicos es un pilar importante de la energía renovable que contribuye enormemente para encontrar soluciones efectivas a los retos que el cambio climático genera. La energía fotovoltaica tiene un amplio rango de uso, desde grandes plantas de generación de energía hasta aplicaciones domésticas.

PRODUCTOS DESTACADOS

¿Quiere saber más sobre nuestras soluciones para sistemas fotovoltaicos?

Encuentre aquí los productos de LAPP para su sistema fotovoltaico

Ya sea para vivienda familiar o para plantas industriales: ofrecemos cables solares para el cableado de módulos solares o strings de módulos y cables robustos subterráneos para alimentar la red de distribución de los proveedores de energía. LAPP siempre ofrece la solución adecuada para usted:

Lapp KeyVisual Solar RGB rectangle EN

Los productos de alta calidad y la fácil instalación son factores decisivos a los que debe prestar atención. Si uno de los cables falla, esto afecta a todos los demás cables del mismo string. La reinstalación y desinstalación puede generar muchos costes. Por lo tanto, a largo plazo, vale la pena invertir en material sostenible y de alta calidad.

Los cables que se utilizan más habitualmente tienen denominación H1Z2Z2-K certificados bajo la norma de diseño EN 50618. LAPP dispone de dos modelos:

  • ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: Certificado TÜV y AD8 para resistencia al agua, con una capacidad de 1500VDC. Clasificación CPR Dca, cumpliendo con los estándares más exigentes de seguridad. Además, es apto para enterrado directo bajo condiciones específicas de instalación (ver ficha técnica). Disponible en tres colores: negro, rojo y azul. Este cable garantiza durabilidad y seguridad en sistemas solares, ideal para proyectos a largo plazo.

  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP: certificado TÜV EN 50168 (también con denominación EN 50168. Tiene un diseño especial que permite una durabilidad más elevada en entornos con agua. Además del ensayo AD8, este cable dispone de ensayo en DC según EN 50395 sección 9.

Con nuestro configurador de cables, además, podrá encontrar rápidamente el cable adecuado para su sistema. Ir al selector de cables >>

Preste atención a los siguientes puntos en el momento de comprar un conector solar:

  • Selección de productos: conectores resistentes a la radiación UV
    • El conector macho EPIC® SOLAR 4Plus M  y el conector hembra EPIC® SOLAR 4Plus F soportan una tensión nominal de 1,5kV y una tensión de ensayo de 16kV. De acuerdo a la DIN EN 62852.
    • Los conectores EPIC® SOLAR 4 soportan una tensión nominal de 1kV y una tensión de ensayo de 8kV.
  • Las conexiones crimpadas,  según normativa, son las mejores conexiones entre el cable y el conector. Transmiten energía solar de forma fiable durante toda la vida útil del sistema fotovoltaico. Nuestro sistema de conectores LAPP tiene una conexión crimpada para secciones de cable de hasta 10 mm².
  • La certificación TÜV y las pruebas de acuerdo con la norma DIN EN 62852 (relevante para conectores para aplicaciones de voltaje de corriente continua en sistemas fotovoltaicos) indican que la gama EPIC® SOLAR 4Plus cuenta con las certificaciones y calidad requerida en las instalaciones.

Los sistemas fotovoltaicos modernos generan rendimientos significativamente más altos que hace unos años. El alto voltaje del sistema requiere cables y componentes más potentes. Un sistema fotovoltaico suele estar en funcionamiento durante 20 años o más. Por lo tanto, los cables deben estar fabricados en un material duradero y de alta calidad, ya que están expuestos constantemente al viento y a todas las condiciones climáticas. Por lo tanto, para obtener un rendimiento fiable, sus componentes deben ser especialmente resistentes a la intemperie, al calor, al viento y a las heladas. También deben ser a prueba de roedores.

Para aprovechar todo el potencial del suministro de energía, la industria está trabajando con nuevas tecnologías y aplicaciones, como la energía fotovoltaica orgánica (OPV). Los requisitos de la industria fotovoltaica para soluciones de cableado van desde cables de gran diámetro, robustos e instalados bajo tierra para centrales eléctricas, hasta tecnología de conexión de tipo filigrana para los módulos flexibles de la OPV.

Desarrollamos constantemente nuestros productos y soluciones: la mayor durabilidad posible, la robustez o la flexibilidad extrema son características que siempre tenemos en cuenta. Gracias a los materiales de revestimiento especiales, los cables solares de LAPP no solo son retardantes de la llama y libres de halógenos, sino que también son resistentes al ozono y a los rayos UV. Nuestros cables y conectores solares soportan incluso condiciones climáticas extremas como el calor, el viento y las heladas y, por lo tanto, son perfectamente adecuados para su uso en sus instalaciones al aire libre.

En estrecha colaboración con la organización German TÜV y el North American UL Approval Institute, se realizaron un gran número de pruebas y ensayos de rendimiento con nuestros cables ÖLFLEX®, cables solares, prensaestopas SKINTOP® y conectores EPIC® SOLAR. De esta forma podemos garantizar nuestro estándar de calidad. Nuestros productos están listos para su uso en todo el mundo y, por supuesto, cumplen con RoHS.

¿No encuentra un producto solar adecuado a sus necesidades? 
Juntos desarrollaremos soluciones individuales que se adapten a sus necesidades. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.

Por cierto: el conocimiento experto no solo es necesario para la selección de los componentes utilizados, sino también para el montaje y uso correcto de los componentes. Aquí también estaremos encantados de ayudarle.

Todo de un solo proveedor. Con nosotros como su socio. Nuestro equipo de proyectos le puede asesorar sobre la planificación e implementación de proyecto fotovoltaico.

Vídeo | Futuro sostenible con energía fotovoltaica

Vídeo | Montaje del EPIC® SOLAR 4Plus M