ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Cables solares reticulados con diámetros exteriores más reducidos.

ÖLFLEX® SOLAR XLR-R, cable solar reticulado mediante haz de electrones para uso duradero y resistente a la intemperie en sistemas fotovoltaicos

Diseño de cable optimizado: fino, ligero y robusto

Energía solarApto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistente a radicación UV

CEFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Aislante del conductor: blanco / cubierta exterior: negra
0023137
45,238,463
0023138
65,857,686
0023104
10796132
Aislante del conductor: blanco / cubierta exterior: negra con rayas rojas
0023390
2.54,82446
0023391
45,238,463
0023392
65,857,686
0023393
10796132
0023394
168,3153,6197
Aislante del conductor: blanco / cubierta exterior: negra con rayas azules
0023395
2.54,82446
0023396
45,238,463
0023397
65,857,686
0023398
10796132

Beneficios

  • El reducido diámetro exterior permite ahorro de espacio en la instalación
  • Resistente frente a impactos mecánicos.
  • Previene la propagación del fuego en caso de incendio y no emite gases tóxicos en caso de incendio
  • La franja de colores extruida sirve como protección de polaridad inversa durante la instalación
  • Marcado métrico en la cubierta que permite el control exacto de las cantidades instaladas

Ámbito de uso

  • Para el cableado entre módulos solares y como cable de conexión entre las cadenas de módulos y el inversor CC/CA
  • No apto para enterrado directo según IEC 60364-5-52, respectivamente HD 60364-5-52
  • Tendido bajo tierra dentro de tubos protectores aptos para tendido enterrado y con garantía de drenaje de agua/agua estancada. Las zanjas deben construirse profesionalmente con al menos 50 cm de tierra de relleno (70 cm debajo de carreteras), sobre la cinta indicadora, sobre la losa de cobertura, con una capa de arena de al menos 10 cm por encima del tubo protector, que a su vez se encuentra en un lecho de arena de al menos 10 cm de altura (cf.: VDE 0891-6, sección 4.2)
  • No apto para enterrado directo. Instalación según IEC 60364-5-52, respectivamente HD 60364-5-52
  • No se permite almacenamiento a largo plazo o permanente ni funcionamiento continuo dentro o bajo el agua

Características de producto

  • Resistente a todo tipo de condiciones climáticas y a radiación UV, conforme a HD 605/A1
  • Resistente al ozono, según EN 50396
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Gran resistencia a los cortes y a la abrasión
  • XLS-R = X-Linked Standard - Reduced
    Copolímero reticulado por haz de electrones, calidad probada

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor hecho de copolímero reticulado mediante haz de electrones
  • Color del conductor: blanco
  • Cubierta exterior de copolímero reticulado mediante haz de electrones
  • Color de cubierta exterior: negra, respectivamente con franja roja o azul

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • CA U0/U : 600/1000 V
    CC U0/U : 900/1500 V
    Máximo voltaje de funcionamiento permisible:
    CC 1,8 kV (Conductor-conductor, sin sistema de puesta a tierra)

Tensión de prueba

  • AC 6500 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -40 °C hasta +100 °C de temperatura máx. del conductor

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.