e-Shop

Herramienta de pelado UNIVERSAL STRIP

Herramienta de pelado para aplicaciones específicas, por ejemplo, para la industria solar, fabricada en Alemania, con cuchillas intercambiables

Referencia DenominaciónSección mm²Para aislamientoLongitud (mm)Peso kgUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Herramientas sin cuchillas
21920005
Pelado universal sin cuchilla de corte--1940,411
Hoja intercambiable
21920009
Cuchilla DIN para conductores unipolares0.14 - 6PVC--1
21920126
Cuchilla pelacables POF 1, 2, 4 polos2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920006
Cuchilla pelacables PTFE 0,03-2,080.03 - 2.08PTFE--1
21920004
Cuchilla pelacables PTFE 2,5-102.5 - 10PTFE--1
21920008
Cuchilla pelacables PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920135
Cuchilla pelacables As-I-goma/TPE/PVC--1
21920122
Cuchilla pelacables Solar1.5 - 6.0XLPO--1
Herramienta completa (herramienta y hoja montada)
21920141
Herramienta de pelado universal para cables unipolares DIN0.14 - 6PVC--1
21920125
Strip universal POF 1, 2, 4 polos2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,080.03 - 2.08PTFE--1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-102.5 - 10PTFE--1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920140
Universal Strip AS-I-goma/TPE/PVC--1
21920120
Universal Strip Solar1.5 - 6XLPO--1

Beneficios

  • Sin enganchar o deformar los extremos de los cables gracias a un modo especial de corte
  • Cuchillos intercambiables para distintas secciones transversales de cable
  • Puede utilizarse con una gran variedad de aislamientos en función de la dureza y la dimensión
  • Liberación automática después de la operación

Ámbito de uso

  • Alicates de pelado universales con cuchilla intercambiables para aplicaciones especiales
  • Indicado para conectores de fluoropolímero y PVC, así como para cables AS-I, solares y de POF
  • Para el pelado de aislamiento y cubierta de conductores unipolares y mangueras de 0.03 to 16 mm² (compruebe el rango para cada cuchilla)

Características de producto

  • Modelo: recubrimiento de cromo con mango de poliamida

Entrega

  • La herramienta y la cuchilla pelacables pueden pedirse por separado o en un set que contiene tanto la herramienta como la cuchilla pelacables correspondiente
  • La herramienta se entrega con un tope de longitud

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante

Colores disponibles

  • Naranja

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.