Buses de campo

Un bus de de campo es un sistema de bus que conecta sensores y actuadores a un controlador (PLC) para el intercambio de información. Cada fabricante ha diseñado sus propios mecanismos de comunicación para sus buses de campo para que todos los sensores y actuadores puedan intercambiar información sin interferencias. La mayoría de los buses de campo se basan en el llamado método maestro-esclavo.
Ventajas de la tecnología bus de campo
- Menor esfuerzo de instalación: menos cableado, armarios de control más pequeños y simplificados.
- Resolución de incidencias más sencilla en caso de fallo.
- Un cable para señales digitales/binarias y analógicas.
- Protección contra interferencias en los valores analógicos.
- Autodiagnóstico del sistema de automatización, por ejemplo, en caso de errores en los sensores/actuadores.
- Facilidad de extensión de la red, por lo que es más sencillo incluir nuevos sensores/actuadores.
Protocolos y estándares de bus de campo - Soluciones LAPP
LAPP ofrece una amplia gama de productos para buses de campo que cubren todas las necesidades de cableado necesario para su instalación.
A continuación, presentaremos brevemente los estándares de protocolo más comunes. Tanto cableados S/A simples (que conectan sensores y actuadores entre sí), como buses de campo más complejos (que establecen una red entre dispositivos periféricos descentralizados y dispositivos controladores).
NIVEL SENSOR/ACTUADOR
Cableado que recoge y distribuye las señales de los dispositivos periféricos de la línea de automatización.
Es el nivel más básico de la pirámide de comunicaciones.
PROFIBUS DP
Es el bus de comunicaciones de campo más utilizado en Europa.
Disponemos de uno de los más amplios rangos de soluciones para la conectorización de PROFIBUS DP bajo las familias de producto UNITRONIC® BUS PB.
PROFIBUS PA
La versión específica de PROFIBUS para el Process Automation.
Los cables LAPP para este bus los puede encontrar bajo la familia de producto UNITRONIC® BUS PA.
CAN/CANopen
El bus CAN/CANopen se desarrolló originariamente para el uso en la industria de la automoción. Actualmente se utiliza en un rango muy amplio de aplicaciones industriales.
Consulte nuestra gama UNITRONIC® BUS CAN.
DEVICENETTM
DeviceNet es uno de los buses principales utilizados en USA desarrollados por Allen Bradley y basado en CAN.
Dispone de una gran variedad de producto bajo el nombre UNITRONIC® DeviceNet.
AS-Interface
El bus AS-i se desarrolló como una alternativa más económica para las conexiones de nivel más bajo (sensor/actuador).
Frecuentemente se utiliza en conexión con Ethernet, PROFIBUS, CAN y DeviceNetTM.