Montajes de bus de campo
Los cables ya conectorizados de fábrica pueden ofrecer importantes beneficios en la instalación de los buses de campo. Especialmente en aplicaciones móviles como las cadenas portacables, donde se deben considerar muchos aspectos para su buen funcionamiento, es útil que el cable requerido para la transmisión de comunicaciones esté disponible con conectores preinstalados, simplificando la instalación. El diseño y los materiales del cable y los conectores deben seleccionarse de tal manera que incluso las aplicaciones que se mueven continuamente no sufran problemas durante la transmisión de datos.
Por lo tanto, LAPP ofrece sus montajes de cables con una cubierta exterior de PUR robusta y libre de halógenos, capaz de soportar altas tensiones mecánicas, insensible a los lubricantes a base de aceite mineral y es químicamente resistente en muchos casos, lo que lo hace especialmente adecuado para piezas móviles de máquinas.
Montajes de bus de campo de la gama de productos estándar
Ofrecemos varias combinaciones de cables y conectores para los sistemas de bus CAN / DeviceNET y PROFIBUS® DP.
Sus ventajas:
- Manejo más fácil y ahorro de tiempo gracias a Plug & Play cuando se utilizan cables conectorizados en ambos lados.
- Fácil integración en las máquinas gracias a medidas compactas.
- Protección ideal frente a interferencias electromagnéticas mediante doble apantallamiento de lámina recubierta de aluminio y apantallamiento trenzado de cobre con alta cobertura (SF / UTP).
- Conectores apantallados que conducen corrientes de compensación mediante conexión roscada
- Conectores con protección frente a vibraciones y golpes
Bus de campo premontado para la red PROFIBUS®-DP (BUS DP), con o sin extremo de cable libre
UNITRONIC® BUS PB M12-M12
Características
- Para distancias de transmisión cortas de 0,2 m a 20 m
- Disponible con conectores M12 rectos o conectores M12 acodados (para salida de cable ahorrando espacio)

UNITRONIC® BUS PB M12 (un extremo de cable libre)
Características
- Para determinar de forma flexible la longitud del cable y elegir libremente el conector
- Para distancias de transmisión cortas de 2m a 10m
- Disponible con conector M12 recto o conector M12 acodado

Cables de bus de campo premontados para redes basadas en CAN/DeviceNET (BUS CAN), con o sin extremo de cable libre
UNITRONIC® BUS CAN M12-M12
Características
- Para distancias de transmisión cortas de 0,3 m a 10 m
- Disponible con conectores M12 rectos

UNITRONIC® BUS CAN M12 (un extremo libre)
Características
- Para poder cortar a la longitud del cable adecuada y elegir libremente el conector en el otro extremo
- Para distancias de transmisión cortas de 2m a 10m
- Disponible con conector M12 recto o conector M12 acodado
UNITRONIC® BUS CAN M12 (un extremo libre)
Características
- Para determinar de forma flexible la longitud del cable y elegir libremente el conector
- Para distancias de transmisión cortas de 2 m a 10 m
- Disponible con conector M12 recto o conector M12 acodado

Conectores adecuados para montajes de bus de campo con un extremo de cable libre
Si un cable solo se ensambla en un lado, la longitud del cable y el segundo conector se pueden elegir de manera flexible durante el montaje. ¿Quiere conectar un cable de este tipo con el conector adecuado?
Cables de bus de campo conectorizados según sus especificaciones
Con ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP también le ofrece montajes de bus de campo específicos para su aplicación. Para ello, puede elegir el cable de bus más adecuado de nuestra amplia gama de productos UNITRONIC® y se montará con los conectores de acuerdo con sus especificaciones y requisitos. El uso de cables de bus de campo conectorizados en fábrica puede simplificar enormemente la instalación y el mantenimiento en aplicaciones industriales. LAPP también puede convertirse en su socio especializado para montajes de bus de campo a medida.
Sus ventajas:
- No es necesario que usted realice una inversión financiera para tener capacidad de producción propia.
- Menores gastos operativos gracias a una base de proveedores más reducida.
- Menores niveles de stock gracias a los montajes completos.
- Máxima fiabilidad funcional.
Ahorre sus recursos y benefíciese de nuestra experiencia.
¿Quiere consultar sobre una producción especial a medida?