ED-CAN-AX-PRO
ED-CAN-AX-PRO
21700591
Conectores Sub-D de datos (9 pines) para PROFIBUS DP, robustos, carcasa totalmente metálica, apantallamiento 360°, versión optimizada para CEM con M12 o tipo resorte
Conectores Sub-D adheribles de 9 pines para PROFIBUS/-DP con UL. Rectos, versiones de 90° y 35°. IEC 61158, IEC 61785, Fast Connect, M12, conexión roscada