Nuevos productos

CREAMOS CONEXIONES

Nuevos productos

LAPP apuesta por productos innovadores de alta calidad, soluciones de conexión completas y una asistencia competente como socio experto. Para nosotros, desarrollar nuevos productos significa comprender los retos a los que se enfrentan nuestros clientes y situarlos en el centro de nuestra oferta de servicios. De este modo, encontramos constantemente soluciones de conexión nuevas e innovadoras que ayudan a satisfacer las crecientes necesidades de la industria de forma específica.

No nos limitamos a resolver los retos específicos de cada cliente. Nuestra ambición de ser líderes tecnológicos nos impulsa a identificar y actuar sobre las tendencias tecnológicas clave en una fase temprana, incluso antes de que los clientes soliciten las soluciones correspondientes.

La calidad es lo más importante para nosotros. Por eso, todas nuestras soluciones de conexión y materiales se someten a pruebas en nuestros centros de ensayo. Nuestros expertos desarrollan los productos adecuados para su sector y sus necesidades. Ya sea para la comunicación industrial, la tecnología ferroviaria, la industria de alimentación y bebidas o para maquinaria e instalaciones industriales, nuestros productos le ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que necesita.

Maquinaria e instalaciones industriales

Cables

lapp 10282537 oelflex-robot-928 cable 260312

ÖLFLEX® ROBOT 928 D

Diseñado para aplicaciones dinámicas en automatización, este cable de datos apantallado es una solución fiable para robots, líneas de producción y cadenas portacables con recorridos cortos. Gracias a sus propiedades equilibradas de flexión y torsión, soporta hasta 2 millones de ciclos en aplicaciones 3D, con ángulos de torsión de hasta ±180°/m. Además, sus múltiples certificaciones UL permiten su uso en Norteamérica.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 10282648 oelflex-robot-909 cable 260312

ÖLFLEX® ROBOT 909 D

Este cable de control apantallado de la gama LAPP Basic Line ofrece un rendimiento fiable en entornos dinámicos como robots, líneas de producción y cadenas portacables. Está diseñado para aplicaciones 3D exigentes y soporta hasta 2 millones de ciclos de flexión y torsión con ángulos de hasta ±180°/m. Cuenta con certificaciones UL para su uso en el mercado norteamericano.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

 

lapp 1037960 oelflex-servo-fd-796cp-4g4-plus-2x1-0-plus-2x1-5- cable 260316

ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP

Cable servo apantallado y optimizado para un montaje rápido y limpio. Gracias a su funda interior fácilmente desmontable, reduce hasta un 50 % el tiempo de preparación, lo que facilita el trabajo de los montadores. En aplicaciones con cadenas portacables, ofrece una vida útil especialmente larga, superando los requisitos de la clase de rendimiento LAPP Extended Line.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

Conectores

lapp 7433509089 epic kit h-a 003 fcc mtgv 7-13mm-bottom

Kits EPIC® H-A 3 de metal

Todo lo que necesitas, en un solo kit. Inserto, contactos, carcasa y prensaestopas perfectamente compatibles entre sí para fabricar conectores rectangulares sin errores de pedido. Su diseño compacto (tamaño 3A) lo hace ideal para instalaciones con espacio reducido.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433509091 epic kit h-a 004 fcc tgv m20 7-13mm-bottom

Kits EPIC® H-A 4 de termoplástico

Una solución práctica y eficiente para montar conectores rectangulares en un solo paso. Los componentes del kit EPIC® H‑A 4 en tamaño 3A están perfectamente coordinados, reduciendo errores y ahorrando tiempo. Diseño compacto, ideal para espacios limitados.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433509094 epic kit h-b 6 bss 004 ms tgh m25 ms-is-bottom

Kits EPIC® H-BSS

Kits completos para conectores rectangulares en tamaño 6B, diseñados para aplicaciones de alta corriente de hasta 35 A. Todos los componentes encajan a la perfección, simplificando el proceso de pedido y montaje.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433509074 epic kit h-be 006 fql tg m20 msr-bottom

Kits EPIC® H-BE 10

Todo lo que necesitas, en un solo kit. Inserto, contactos, carcasa y prensaestopas . El conector rectangular terminado puede utilizarse para tensiones más altas de hasta 500 V CA y corrientes de hasta 16 A. Una solución segura, compacta y lista para montar.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

Prensaestopas

lapp 53113804 skintop train m32x1 5-top

SKINTOP® TRAIN EMC / SKINTOP® TRAIN EMC XL

La elección ideal cuando la seguridad contra incendios es prioritaria. Este prensaestopas de latón con junta libre de halógenos y prensado en toda la superficie forma una barrera hermética frente al fuego y el humo y garantiza una protección EMC fiable gracias a su cepillo de latón de 360°. Certificado según EN 45545‑2 y EN 45545‑3, es perfecto para aplicaciones ferroviarias y zonas críticas.

Ver producto en catálogo online >>

lapp 53113943 skintop heat emc m32x1 5-top

SKINTOP® HEAT EMC / SKINTOP® HEAT EMC XL

Diseñado para entornos de altas temperaturas, este prensaestopas EMC resiste hasta +200 °C gracias a su junta de FKM. El prensado en toda la superficie protege la cubierta del cable y garantiza un sellado fiable en todo su contorno. Un cepillo de latón de 360° garantiza una protección EMC fiable incluso tras múltiples instalaciones. Ideal en combinación con cables ÖLFLEX® HEAT.

Ver producto en catálogo online >>

lapp 53110023 skintop clean-top

SKINTOP® CLEAN

Fiabilidad máxima en entornos sensibles. Su diseño minimiza la emisión de partículas, ofrece protección frente a microorganismos y su superficie blanca permite detectar rápidamente cualquier contaminación. Apto para salas blancas hasta ISO 1, salas secas y la industria de la alimentación y bebidas.

Ver producto en catálogo online >>


Comunicaciones industriales

Cables y latiguillos

lapp 7433508079 epic-mc04c3lsdsbp-22rg10- assembly 251023

EPIC® ClickConnect M12D

¡Ahorre tiempo con ClickConnect! Este cable de conexión Ethernet altamente flexible para piezas móviles de máquinas y cadenas portacables en redes PROFINET ofrece una conexión rápida con conectores push-pull M12 preparados para el futuro, conformes con la norma DIN EN IEC 61076-2-010: simplemente conéctelo en lugar de atornillarlo, ¡un verdadero ahorro de tiempo para muchas conexiones! Los conectores son resistentes a las vibraciones y robustos.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433508980 epic-mc05c3lsasbp-22ck20 assembly 260226

EPIC® ClickConnect M12A

¡Ahorre tiempo con ClickConnect! Este latiguillo para sensores/actuadores altamente flexible para piezas móviles de máquinas y cadenas portacables ofrece una conexión rápida con conectores push-pull M12 preparados para el futuro, conformes con la norma DIN EN IEC 61076-2-010: simplemente conéctelo en lugar de atornillarlo, ¡un verdadero ahorro de tiempo para muchas conexiones! Los conectores son resistentes a las vibraciones y robustos.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433508090 epic-mc08c3lsxsbp-26rg10- assembly 251023

EPIC® ClickConnect M12X

¡Ahorre tiempo con ClickConnect! Este latiguillo Ethernet altamente flexible para piezas móviles de máquinas y cadenas portacables ofrece una conexión rápida con conectores push-pull M12 preparados para el futuro, conformes con la norma DIN EN IEC 61076-2-010: simplemente conéctelo en lugar de atornillarlo, ¡un verdadero ahorro de tiempo para muchas conexiones! Los conectores son resistentes a las vibraciones y robustos.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

Componentes activos

lapp 7433507951 etherline access u05t-e-t links

ETHERLINE® ACCESS U Basic

La elección inteligente para aplicaciones en las que el coste es un factor determinante. Nuestro switche no gestionable, con 5 u 8 puertos Fast Ethernet y protección IP 40, ofrece las funciones esenciales para redes industriales. Su carcasa robusta, sin ventilador y que no requiere mantenimiento garantiza un funcionamiento fiable en entornos hostiles.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433507955 etherline access u08gt-e-t links

ETHERLINE® ACCESS U Gigabit Basic

La elección inteligente para aplicaciones en las que el coste es un factor determinante. Nuestro switch no gestionable, con 5 u 8 puertos Gigabit y protección IP 40, ofrece las funciones esenciales para redes industriales. Su carcasa robusta, sin ventilador y que no requiere mantenimiento garantiza un funcionamiento fiable en entornos hostiles.

Disponible próximamente
Solicitar información >>


Energías

lapp 85120803 oelflex-solar-xlr-e-swr-1-x6-wh-bk cable 260312

ÖLFLEX® SOLAR XLR-E SWR

Este cable solar libre de halógenos, sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma 2 PfG 2962, resiste de forma permanente la humedad, la niebla salina, el moho y la radiación UV. Esto garantiza un funcionamiento fiable, especialmente en instalaciones fotovoltaicas flotantes en lagos, embalses y océanos. Además, los materiales reticulados aumentan su vida útil.

Disponible próximamente
Solicitar información >>