SKINTOP® CLEAN

SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosMáxima protección frente a la vibraciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturas

CEDNVECOLABFDA

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53110020
M 12 x 1,54,5 - 615825
53110021
M 16 x 1,57,5 - 919825
53110022
M 20 x 1,58,5 - 1225925
53110023
M 25 x 1,511 - 17301010
53110024
M 32 x 1,513 - 21361010
53110025
M 40 x 1,515 - 28461010

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • descarga de tracción óptima

Ámbito de uso

  • Para el paso de cables con sellado y fijación a través de una envolvente
  • descarga de tracción óptima

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
  • Tamaños M40 x 1,5 hasta M63 x 1,5 con junta tórica

Colores disponibles

  • Blanco

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Grado de protección:

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.