Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINTOP® BS-M, prensaestopas de poliamida con protección contra la flexión y el doblado del cable, para protección de cables flexibles, para partes móviles de máquinas
SKINTOP® STR-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, protección permanente frente a la vibración e inserto reductor obturador
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore
Para una máxima fiabilidad del proceso cuando es necesario: este prensaestopas combina una emisión mínima de partículas, protección frente a material microbiano y una superficie blanca para una rápida detección de la contaminación. Por lo tanto, establece estándares en áreas sensibles: ideal para salas blancas hasta la clase ISO 1, salas secas y la industria alimentaria y de bebidas.
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore
SKINTOP® SOLAR, prensaestopas de poliamida para aplicaciones fotovoltaicas, resistente a rayos UV y al ozono, protección frente a la vibración y descarga de tracción, altamente retardante de la llama
SKINTOP® K-M ATEX plus azul, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección para circuitos de seguridad intrínseca, a prueba de explosiones
SKINTOP® KR-M ATEX plus azul, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección y con inserto reductor obturador, a prueba de explosiones
El orden es la clave de la productividad. Con nuestro maletín surtido de prensaestopas SKINTOP® CLICK, siempre tendrá a mano y de forma rápida el tamaño de prensaestopas adecuado. Gracias a su diseño robusto y el sistema de enganche que permite apilar y transportar varios maletines a la vez, este sistema le permite ser más eficiente en sus instalaciones.
El orden es la clave de la productividad. Con nuestro maletín surtido de prensaestopas SKINTOP® ST-M siempre tendrá rápidamente a mano el tamaño de prensaestopas adecuado. Gracias a su diseño robusto y el sistema de enganche que permite apilar y transportar varios maletines a la vez, este sistema le permite ser más eficiente en sus instalaciones.