Sistemas de pasacables SKINTOP®
Algunos de los productos más utilizados


SKINTOP MULTI-M 63X1,5 / 14x6-10 MM
SKINTOP MULTI-M 63X1,5 / 14x6-10 MM
52220115
La importancia de un buen sellado. El pasacables múltiple con forma redonda y con rosca permite introducir hasta 30 cables a la vez en una envolvente, alcanzando protección IP68. Gracias al rango de fijación variable, puede elegir el diámetro del cable con total flexibilidad.

SKINTOP MULTI VENT VERSION 2
SKINTOP MULTI VENT VERSION 2
52220093
Pasacables múltiple hasta 29 cables, con elemento de compensación de presión transpirable para la ventilación de envolventes cerrados.

SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
52220089
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24, kit CEM con principio de escobillas adecuado para los sistemas de pasacables SKINTOP® con escotadura de conector de 24 polos

SKINTOP MULTI VERSION 3
SKINTOP MULTI VERSION 3
52220080
SKINTOP® MULTI, sistema de ejecución para la instalación de cables no confeccionados, gran densidad de empaquetamiento, grandes zonas de fijación variables

SKINTOP CUBE MODULE 20X20 BLIND
SKINTOP CUBE MODULE 20X20 BLIND
52220004
SKINTOP® CUBE, sistema pasacables resistente al aceite, rango de fuerza de apriete variable y fijación de módulos a prueba de vibraciones

SKINTOP CUBE FRAME 24
SKINTOP CUBE FRAME 24
52220001
SKINTOP® CUBE MULTI, sistema pasacables para instalación de cables no confeccionados, alta concentración de cables, amplia variedad de rangos de apriete