SKINTOP® MULTI

Referencia Denominación de pieza/tamaño Número máx. de ejecuciones Número de cables x Ø cable Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
52220065
SKINTOP® MULTI Versión 1 22 16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm 1
52220073
SKINTOP® MULTI Versión 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220080
SKINTOP® MULTI versión 3 30 30 x 2-6 mm 1
52220085
SKINTOP® MULTI versión 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1
52220101
SKINTOP® MULTI Version 5 27 27 x 4-8 mm 1
52220104
SKINTOP® MULTI Version 6 24 10 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11mm, 2 x 10-14mm 1

Beneficios

  • Amplios rangos de alcance de 4 mm y sistema de entrada AS-I BUS gracias a la tecnología de sellado de gel con innovadora tecnología de membrana
  • Fácil montaje de los cables en caso de alta densidad de empaquetamiento
  • Descarga de tracción óptima en todo el conjunto de cables
  • Reducción de errores gracias a la asignación clara de los cables a instalar mediante un marcador claro de los puntos de implementación
  • Las posiciones no utilizadas permanecen cerradas y selladas de modo seguro

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Para instalación de cables no preconectorizados y mangueras de telecomunicaciones
  • Construcción de aparatos y armarios de conmutación
  • Tecnología de automatización

Características de producto

  • Los cables se pueden introducir directamente, no es necesario perforar previamente
  • Sellado integrado entre el cable y la carcasa (imperdible)
  • Sin halógenos ni silicona
  • Resistente al aceite, radicación UV y el ozono
  • El gel adhesivo permite un posicionamiento muy fácil en el interior durante el montaje

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A para controles de sistemas industriales (p, ej. armarios de distribución)
  • UL File No. E349737

Composición de producto

  • Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)

Entrega

  • SKINTOP® MULTI con material de montaje incluido

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable

Certificaciones

  • UL File No. E349737
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 conforme a EN 45545-2

Aviso

  • Configuración de orificios personalizada bajo demanda

Material

  • Bastidor: policarbonato
    Sellado: gel

Grado de protección:

  • IP 68

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +110 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.