Switches industriales ETHERLINE® ACCESS

Soluciones para las redes industriales en la fábrica inteligente.

Switches industriales de LAPP

En la comunicación industrial, cada componente cuenta. Por eso, LAPP ofrece una gama completa de switches bajo la marca ETHERLINE® ACCESS: diseñados para instalaciones simples, altas velocidades de transmisión, amplios rangos de temperatura y las condiciones más exigentes. Con una instalación aún más simple, incluso en velocidades de transmisión elevadas, con amplios rangos de temperatura y en condiciones de operaciones severas, pueden garantizar una calidad constante del servicio.

Las soluciones de redes industriales de LAPP contienen cables de datos, conectores, accesorios y switches compatibles con la industria. La gama ETHERLINE® ACCESS cuenta con switches industriales gestionables y no gestionables disponibles en diferentes versiones desde 4 a 16 puertos, también con variantes con entradas para fibra óptica, Power-over-Ethernet (PoE) y con protección IP67.

A continuación le presentamos los swicthes industriales más destacados de nuestra gama ETHERLINE® ACCESS:

Recuerde que para ver sus condiciones debe iniciar sesión en el portal digital.

¿Aún no tiene acceso al portal digital?

Switches no gestionables

ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN | U08T-2GEN | U16T | U04TP01T | U08GT
 

  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Buffer de datos: 1Mbit
  • Protección frente a Broadcast storm
  • Alimentación con redundancia: 24 V AC/DC
  • Rango de temperatura: desde -10°C hasta 60°C
  • UL 61010
  • Choque: IEC 60068-2-27
  • Caída libre: IEC60068-2-32
  • Vibración: IEC 60068-2-6
ETHERLINE ACCES U
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN  
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN  
ETHERLINE ACCESS U16T  
ETHERLINE ACCESS U08GT  

Switches no gestionables con diseño compacto

 ETHERLINE® ACCESS UF05T | UF08T | UF016T

  • Switches no gestionables con 5, 8 y 16 puertos
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT (X)
  • Conforme a PROFINET CC-A
  • Rango de temperatura: -25°C hasta 60 °C
  • Alimentación: 18–30 V DC
  • UL 61010
  • Diseño compacto con alta densidad de puertos (ancho 65 mm, alto 76 mm y
    profundidad 23 mm en modelos UF5T y UF8T)
  • Ahorro de espacio y montaje en rail DIN de grado industrial

 

ETHERLINE ACCESS UF05T Product 1
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ETHERLINE ACCESS UF05T  
ETHERLINE ACCESS UF08T  
ETHERLINE ACCESS UF16T  

 

 

Router NAT industrial con función de firewall

ETHERLINE® ACCESS NF04T

  • NAT (Basic NAT, NAPT) y redirección de puertos
  • Función integrada Firewall 
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Rango de temperatura: -40°C up to 75°C
  • Alimentación: 18 – 30 VDC
  • UL 61010
  • Diseño compacto con alta densidad de puertos
  • Instalación más fácil en redes existentes
  • Configuración fácil a través de la interfaz web
  • Ahorro de espacio y montaje en riel DIN de grado industrial
Switch industrial de LAPP
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ETHERLINE ACCESS NF04T  

 

 

Switches gestionables

ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN | M08T-2GEN | M08T02SFP | M08T02GSFP

  • Configuración simple de la redundancia. Tiempo de reconfiguración < 20ms
  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Buffer de datos: 1 Mbit
  • Alimentación de entrada redundante: 24-48V DC
  • Protocolos admitidos: HTTP, Telnet,
  • EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, y muchos más
  • Rango de temperatura: desde -40°C hasta 75°C
  • UL 61010
  • Choque: IEC 60068-2-27
  • Caída libre: IEC 60068-2-32
  • Vibración: IEC 60068-2-6
  • Versiones disponibles de switch Ethernet con puertos de fibra óptica
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP rgb v003
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP  
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP  

Switches gestionables PROFINET con diseño compacto

ETHERLINE® ACCESS PNF04T | PNF08T | PNF016T

  • Switches PROFINET con 4, 8 y 16 puertos
  • PROFINET conformidad clase B
  • Priorización de telegramas PROFINET
  • Protocolo LLDP - Detección de dispositivos
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT (X)
  • Rango de temperaturas: desde -40°C hasta 75°C
  • Alimentación: 18 – 30 VDC
  • UL 61010
  • Diseño compacto con alta densidad de puertos
  • Fácil configuración via interfaz web
  • Ahorro de espacio y montaje en rail DIN de grado industrial
  • Archivo GSDML para TIA portal
PROFINET switches
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ETHERLINE ACCESS PNF04T  
ETHERLINE ACCESS PNF08T  
ETHERLINE ACCESS PNF16T  

 

 

Switches IP67 para aplicaciones descentralizadas

ETHERLINE® ACCESS PN IP67 | ETHERLINE® ACCESS U IP67

  • Switch PROFINET y switch no gestionable
  • 8 puertos (10/100Base-T(X)) para conector M12 con codificación D
  • Velocidad de datos de 100 Mbit/s
  • Switch gestionable PROFINET CC-B compatible con: MRP (cliente), LLDP, DCP, SNMP
  • El switch no gestionable es compatible con PROFINET CC-A
  • Rango de voltaje: 18 - 30 VDC (M12 con codificación L)
  • Rango de temperatura: -40 °C a 75 °C
  • Instalación directa en el campo
  • Conexiones M12
  • A prueba de vibraciones
21700147-ETHERLINE-ACCESS-PN08M12-Perspective-13 p13-3000x3000px
Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
ETHERLINE ACCESS PN08M12  
ETHERLINE ACCESS U08M12