Single Pair Ethernet

Una tecnología compacta y revolucionaria

Cables single pair ethernet

¿Qué significa Single Pair Ethernet (SPE) y en qué se diferencia del Ethernet habitual?

Los cables Single Pair Ethernet son cables de cobre que solo contienen un par trenzado que utilizan para la transmisión de datos, por ejemplo, en aplicaciones industriales. Sin embargo, los cables Ethernet convencionales del sector LAN o los cables Ethernet Industrial utilizan 2 o 4 pares de hilos dependiendo de la velocidad de transmisión. La tecnología Single Pair Ethernet es, por lo tanto, el desarrollo de Ethernet compacto y que ahorra material para muchas aplicaciones actuales y futuras.

¿Para qué se desarrolló SPE?

La Industria 4.0 y el Industrial Internet of Things (IIoT) requieren una infraestructura de red uniforme en todos los niveles y sistemas, así como transmisión de datos en tiempo real.

El Ethernet clásico, que ya conecta todas las capas superiores en la pirámide de automatización, a menudo no es adecuado para conectar el nivel de campo más bajo porque los cables son demasiado grandes y la conexión es compleja. Esta es la razón por la que los buses de campo convencionales todavía tienen ventajas sobre Ethernet estándar en estas áreas. Se utilizan para controlar el intercambio de información entre sensores y actuadores con el nivel de control (PLC). El objetivo es sustituir estos sistemas de BUS por sistemas SPE y sus correspondientes cables SPE lo antes posible.

Single Pair Ethernet

Cables, conectores y latiguillos Single Pair Ethernet de LAPP

Whitepaper "Single Pair Ethernet and Ethernet Advanced Physical Layer: two future-oriented technologies for industrial communication"

Tanto los fabricantes como los usuarios están de acuerdo en que la tecnología Single Pair Ethernet es el futuro del Internet industrial de las cosas (IIoT). Esto tiene muchas de ventajas para los usuarios, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos. Este whitepaper explica qué puntos son importantes y a qué deben prestar atención los usuarios. El whitepaper también habla de la capa física avanzada Ethernet, que está cambiando las reglas del juego en la industria de procesos.

Las ventajas de Single Pair Ethernet:

  1. Reemplazo de buses de campo con sistemas Single Pair Ethernet con garantía de futuro.
  2. Estandarización de tecnología en redes basadas en IP, desde sensor hasta ERP o la nube, a favor de fábricas inteligentes.
  3. La miniaturización del cable ahorra material y costes. Además, ahorra espacio. El espacio juega un papel esencial, especialmente cuando se trata de sensores y actuadores en red.
  4. El diseño Single-pair permite una instalación in situ mucho más rápida y sencilla y reduce la posibilidad de errores en el montaje.
  5. Rentabilidad debido a la eliminación de pasarelas adicionales que utilizaban anteriormente para conectar buses de campo a Ethernet estándar de nivel superior. Cuando se utiliza SPE, el nivel de campo se puede conectar sin tener que recurrir a estos elementos.
  6. SPE utiliza PoDL (Power over Data Line) para alimentar dispositivos terminales hasta 50 W a través de la línea de datos. Comparable a PoE, que ya ha demostrado su eficacia en el Ethernet actual.
  7. El estándar de cableado abierto con componentes de cableado compatibles es adecuado para uso universal en toda la industria de la automatización.

¿Qué es lo siguiente para SPE?

Para garantizar que la nueva tecnología llegue rápidamente a las fábricas, fue necesario crear protocolos de comunicación uniformes.

  • Los estándares de protocolo de acuerdo con IEEE 802.3 definen las condiciones del marco técnico para las transmisiones de Single Pair Ethernet en aplicaciones industriales.
  • El conector industrial “T1 Industrial Style” también está estandarizado según IEC 63171-6.

El grupo de trabajo IEEE 802.3 ha definido normas para diferentes aplicaciones SPE.

Estándar SPERatio de transmisiónLongitud del cable punto a punto
  ApantalladoSin pantalla
IEEE 802.3ch2.5/5/10 Gbit/s                    15 m                        -
IEEE 802.3bp1 Gbits/s                    40 m                    15 m
IEEE 802.3bw100 Mbit/s                    40 m                    15 m
IEEE 802.3cg10 Mbit/s          1000 m en adelante                        -

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LAPP es miembro de SPE Industrial Partner Network, un consorcio de empresas reconocidas que colaborar para que la tecnología SPE avance.

Esta red de socios tiene como objetivo crear una infraestructura SPE integrada. La tecnología innovadora no solo está destinada a garantizar transmisiones fiables, sino que también proporciona interfaces y componentes de sistema estandarizados. Ya se han sentado las bases mediante el establecimiento de normas y una estrecha cooperación con los comités de normas internacionales.

SPE Icon Verlauf mZusatz Grau web

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ethernet Capa Física Avanzada: SPE para la industria de procesos

Ethernet APL es el refuerzo para la conexión en red a nivel de campo, especialmente para la industria de procesos. Como base se utiliza Ethernet de par único con su red consistente utilizando un protocolo. Ethernet APL amplía esto para incluir seguridad intrínseca para áreas con riesgo de explosión con todos los beneficios de SPE.

LAPP ofrece una amplia cartera para configurar redes Ethernet APL